Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Will you accept SKF cookies?

Izdelki za vzdrževalce

Pomagajte vašim ležajem, da dosežejo največjo možno življenjsko dobo

Vsak ležaj ima vnaprej izračunano življenjsko dobo. Vseeno pa raziskave kažejo, da razne okoliščine vplivajo na to, da je marsikateri ležaj ne doseže. Med življenjskim ciklom ležaja obstajajo pomembne faze, ki imajo lahko viden vpliv na življenjsko dobo ležaja. Te faze so montaža, mazanje, poravnava, osnovni nadzor stanja in demontaža. Faze med življenjskim ciklom ležaja so izjemnega pomena za doseganje njegove najdaljše možne življenjske dobe. Uporaba ustreznih postopkov in pravih orodij omogoča, da vidno podaljšate življenjsko dobo ležaja in produktivnost ter učinkovitost delovanja vaše proizvodnje.

Informacije o produktih

Opomba - spodnje povezave vodijo do informacij, ki so na voljo samo v angleškem jeziku.
SKF logo