Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Wheel bearing second generation

Combining a double-row ball bearing unit and an integral mounting flange, the second generation wheel bearing replaces the function of a separate bearing unit. Sealed for life with induction-hardened raceways, the second generation wheel bearing is used with non-driven front or rear wheels.
SKF logo