Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Wheel bearing third generation

Featuring two flanges – one for installing to the wheel and brake rotor assembly, one for fixing to the suspension – the third generation wheel bearing provides a significant simplification in corner design.
SKF logo