Piškotki na spletnem mestu SKF

S piškotki vam lahko zagotovimo dobro izkušnjo pri uporabi našega spletnega mesta in spletnih aplikacij. Če nadaljujete, ne da bi spremenili nastavitve v brskalniku, smatramo, da ste dali dovoljenje za prejemanje piškotkov. Vendar pa lahko kadar koli spremenite nastavitve za piškotke v brskalniku.

Anti-fretting paste

Caused by even slight oscillations and vibrations, fretting corrosion can damage bearings and make dismounting nearly impossible. SKF anti-fretting paste LGAF 3 extends bearing life and reduces maintenance time and costs.
SKF logo