Piškotki na spletnem mestu SKF

Družba SKF na svojih spletnim mestih uporablja piškotke za to, da informacije prikaže čim skladneje z vašimi preferencami, na primer izbiro države in jezika.

Ali sprejemate piškotke družbe SKF?

Servis za mazanje

Vaši uspehi so naši uspehi.
Pri družbi SKF smo odločeni, da vas bomo na vse možne načine podpirali. To pomeni, da imamo zmogljivosti in sredstva ter se izjemno trudimo, da bi vam pomagali spoznati pravi potencial za podmazovanje.

Narediti razliko
Pravi partner za mazanje je lahko ključen za vašo uspešnost. Na inženirje družbe SKF, ki vam ponujajo tehnično podporo in storitve ob pravem času in na pravem mestu, se lahko kadarkoli zanesete. Zagotoviti želimo najboljšo možno pomoč za vaše potrebe in izzive.

Boljša zanesljivost, nižji stroški
Podaljšanje časa delovanja je ključni del produktivnosti. S pomočjo družbe SKF lahko z rešitvami za mazanje podaljšate čas delovanja stroja in servisne intervale za boljšo produktivnost. Višja zanesljivost delovanja pomaga zmanjšati stroške vzdrževanja in obratovanja, enostavnost uporabe pa doprinese k nižjim stroškom ravnanja s strojem. S pomočjo SKF orodij za upravljanje z mazanjem vam lahko izračunamo donosnost naložbe in se pogovorimo o vaših potrebah podmazovanja.

Trajnost pri deluPartnerstvo z družbo SKF vam pomaga zmanjšati vplive na okolje in izboljšati delovanje. SKF rešitve za mazanje stremijo k optimizaciji prvotno zahtevane količine maziva. Zmanjšanje količine maziva je koristno za okolje. Poleg tega je optimalno podmazan stroj bolj energijsko varčen. Poleg tega lahko pričakujete manjše izgube maziva in manj trenja, zaradi česar je tudi hrupnost nižja. Rešitve SKF vam na koncu koncev zagotavljajo bolj varno in zdravo delovno okolje.

SKF logo