Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Priemyselné prevodovky

Široké spektrum podmienok a požiadaviek

zem
Prevodovky a hnacie jednotky sú dostupné vo všetkých možných tvaroch a veľkostiach, pracujú v nespočetných priemyselných procesoch, kde sa musia vysporiadať s mimoriadne širokým spektrom prevádzkových požiadaviek a podmienok. No bez ohľadu na odvetvie či aplikáciu, všetky priemyselné systémy na prenos výkonu čelia podobným výzvam – musia pracovať čo najspoľahlivejšie, najúčinnejšie a čo najmenej nákladne.

Prijmite tieto výzvy so spoločnosťou SKF

Spoločnosť SKF môže výrobcom aj používateľom pomôcť nájsť spôsoby optimalizácie výkonu a spoľahlivosti prevodových systémov. Prostredníctvom systematického prístupu vám spoločnosť SKF dokáže pomôcť využiť úplný potenciál vašej prevodovky a zvýšiť výkon a spoľahlivosť niekoľkými spôsobmi: 

  • zvýšením krútiaceho momentu
  • zmenšením dizajnov
  • zdvojnásobením dĺžky životnosti
  • zameraním sa na 100 % prevádzkovú spoľahlivosť
  • zlepšením energetickej účinnosti

Každá aplikácia má svoje vlastné nároky

Podrobnosti o riešeniach spĺňajúcich požiadavky vašej konkrétnej aplikácie nájdete tu. Vezmite na vedomie, že tieto informácie sú momentálne dostupné len v angličtine.
SKF logo