Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Spoločnosť SKF preukazuje angažovanosť v oblasti energetickej účinnosti podporovaním súťaže Shell Eco-marathon Americas


Princíp súťaže Shell Eco-marathon je jednoduchý: navrhnúť a postaviť vozidlo s najnižšou spotrebou paliva na svete. Súťaž Shell Eco-marathon Americas sa nedávno konala v centre Houstonu. Je to jedinečné podujatie, v rámci ktorého sa stretne viac ako 100 tímov a tisícky študentov z celej Ameriky, aby bojovali o dosiahnutie maximálnej energetickej účinnosti. Tímy sa zaregistrujú na jeseň rok pred konaním podujatia a strávia celé mesiace navrhovaním a vylepšovaním svojich vozidiel a technológie, aby si mohli zmerať sily v súťaži, v ktorej nejde o rýchlosť, ale vzdialenosť.

Víťazmi v kategórii prototypov za rok 2013 bol tím študentov z Université Laval v Quebecu. Ich vozidlo na 7 ročníku pretekov Shell Eco-marathon Americas prešlo na jediný galón benzínu neuveriteľných 3 587 míľ. Bol to najdlhší dojazd vozidla tímu Université Laval, ako aj v rámci všetkých ročníkov súťaže v Amerike. V kategórii Mestský koncept dosiahol tím Mater Dei ďalší rekord tohto ročníka v podobe dojazdu viac ako 7 000 míľ na jeden galón paliva.

Spoločnosť SKF je významným sponzorom súťaže Shell Eco-marathon Americas od jej začiatku pred siedmimi rokmi. Podľa vedúceho globálneho predaja divízie Tradičnej energie spoločnosti SKF Johna Bloomera, „Sme hrdí na to, že naša angažovanosť v rámci inovatívnej snahy spoločnosti Shell o pozitívny vplyv na budúcnosť energetickej účinnosti. Ciele súťaže Shell Eco-marathon dokonale zapadajú do iniciatív spoločnosti SKF usilujúcich sa o udržateľnú a účinnú produkciu a využívanie energie.“

Vo fáze navrhovania spoločnosť SKF účastníkom ponúka bezplatný prístup k jej technickým skúsenostiam a produktom vo forme technickej horúcej linky, ktorá študentom pomáha pri riešení otázok energetickej účinnosti.

Ôsmy ročník súťaže Shell Eco-marathon Americas sa uskutoční 24. až 27. apríla v parku Discovery Green Park v centre Houstonu.
SKF logo