Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF predstavuje nový snímač na monitorovanie stavu, ktorý je vhodný do nebezpečného prostredia

  • Príbeh

    2014 máj 26, 13:00 CEST

    Nový bezdrôtový snímač stavu strojov SKF (Wireless Machine Condition Sensor) umožní monitorovanie stavu vo veľkých závodoch alebo na nebezpečných a ťažko dostupných miestach.

    Göteborg, Švédsko, 26. mája 2014: SKF dnes predstavila bezdrôtový snímač stavu strojov SKF, ktorý používa komunikačný protokol WirelessHart a poskytuje dynamické údaje o vibráciách a teplotách pre aplikácie na monitorovanie stavu a diagnostiku strojov. Na produkt bol vydaný certifikát ATEX Zone 0, čo znamená, že môže byť používaný aj v nebezpečnom prostredí, napríklad v petrochemických, ropných a plynárenských, ako aj vo farmaceutických závodoch. Bezdrôtový snímač stavu strojov SKF kombinuje senzor a smerovač do jednej kompaktnej jednotky prevádzkovanej z batérie, s rozmermi typického priemyselného akcelerometera.

    Bezdrôtové snímače stavu strojov SKF komunikujú medzi sebou, ako aj s bezdrôtovou ústredňou, čím vytvárajú viaccestnú sieť. Takýto typ siete a komunikačného protokolu je ideálny na monitorovanie rotujúcich strojov vo veľkých závodoch, na ťažko dostupných miestach alebo v oblastiach, kde nefunguje klasická WiFi komunikácia.

    „Nový bezdrôtový snímač stavu strojov SKF ponúka také monitorovacie kapacity, aké by sa nedali dosiahnuť káblovými systémami alebo ručnými prístrojmi. To môže viesť napokon k zníženiu nákladov na monitorovanie a k zvýšeniu bezpečnosti monitorovania strojov,” povedal Jan Hendrik van der Linden, manažér produktového radu SKF. 

    Vďaka novému produktu získajú zákazníci výhody vo forme vylepšeného programu údržby, znížených nákladov na údržbu, znížených nákladov na inštaláciu, vyššej bezpečnosti zamestnancov a strojov a budú kompatibilní s analytickým programovým balíkom @ptitude Analyst spoločnosti SKF.

    Bezdrôtový snímač stavu strojov SKF funguje s malou spotrebou energie, vďaka čomu môže batéria zostať v jednotke až niekoľko rokov. Komunikačné kapacity zahŕňajú výmenu dát medzi jednotkami, zasielanie údajov na ústredňu a prijímanie automatizovaných povelov od softvéru Wireless Sensor Device Manager (Manažér bezdrôtového snímača), ktorý spúšťa procesy merania a spracovania za účelom prijímania údajov zo siete a ich odosielanie do siete. Ak niektorá jednotka nedokáže prijímať signály priamo z ústredne WirelessHART, údaje posiela a prijíma cez najbližšiu jednotku, ktorá dokáže postúpiť údaje do a z ústredne – čím sa napokon vytvorí viaccestná sieť.

    Po pozbieraní údajov ústredňa WirelessHART komunikuje so softvérom Wireless Sensor Device Manager od spoločnosti SKF. Softvér Device Manager automaticky vyexportuje údaje do komplexného softvérového balíka na diagnostiku a analýzu SKF @ptitude Analyst, v ktorom závodní technici môžu vykonať analýzu údajov alebo určiť priebeh činností.



    Spoločnosť SKF
    (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (571 KB)

SKF logo