Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF predstaví v gréckych Aténách nákladovo efektívne riešenia na výstave námornej dopravy Posidonia 2014

2014 máj 26, 14:00 CEST

SKF na výstave Posidonia, ktorá sa uskutoční od 2. do 6. júna 2014, predstaví zákazníkom, ako je možné zvýšiť udržateľnosť, bezpečnosť a efektívnosť pomocou nákladovo efektívnych riešení pre námorný priemysel.


Göteborg, Švédsko, 26. mája 2014: Na výstave Posidonia 2014, ktorá je jednou z najprestížnejších udalostí v oblasti námorníctva na svete, a ktorá sa uskutoční v gréckych Aténach, SKF predstaví možnosti zvýšenia efektívnosti. Riešenia spoločnosti SKF môžu pomôcť zákazníkom v tom, aby ich plavidlá a obchody vyhoveli budúcim požiadavkám, a to ponúknutím nákladovo efektívnych, environmentálne šetrných spôsobov prevádzky, ktoré spĺňajú všetky predpisy.

Okrem iných riešení bude na výstave predstavená inovácia v podobe systému na environmentálne monitorovanie od SKF Blohm + Voss Industries. Systém TURBULO BlueMon podporuje vizualizované environmentálne sledovanie emisií plavidiel.

SKF predstaví aj spojovacie riešenia na demonštráciu efektívneho monitorovania stavu, a tiež produkty ako SKF Vibracon – univerzálny, nastaviteľný oceľový klin, ktorý zjednoduší nastavenie hriadeľov a inštaláciu strojov.

Odborníci SKF budú v stánku pripravení diskutovať o týchto a o mnohých iných riešeniach pre námorný priemysel. Návštevníci tak budú môcť získať viac informácií a diskutovať o svojich špecifických potrebách. 

Vo štvrtok, 5. júna SKF uskutoční seminár, na ktorom sa budeme zaoberať aj s možnosťou správneho monitorovania stavu počas fázy novej stavby. O seminároch sa môžete dozvedieť viac na: http://www.skf.com/group/news-and-media/in-focus/2014-05-20-posidonia.html

Návštevníci Posidonia 2014 nájdu SKF v hale 2 v stánku s číslom 2409.

Spoločnosť SKF
(publ.)


V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

Vzťahy s médiami:Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

SKF logo