Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Spoločnosť SKF predstavuje SKF Insight™, priekopnícku technológiu inteligentných ložísk

  • Príbeh

    2013 apríl 08, 08:01 CEST

    Zrevoluzionalizuje budúcnosť monitorovania stavu strojov

    Göteborg, 8. apríla 2013: Spoločnosť predstavuje SKF Insight™, prelomovú inováciu v oblasti inteligentných bezdrôtových technológií integrovaných do ložísk SKF. Vývoj spoločnosti SKF v oblasti rôznych inteligentných technológií dnes ložiskám umožňuje neustále hlásiť ich prevádzkové podmienky a stav, s vnútorne napájanými snímačmi a elektronikou na zber údajov. Ložiská boli dlho považované za srdce rotačných strojov. Spoločnosť SKF z nich robí aj ich mozog.

    „Tieto inovácie zrevolucionalizujú monitorovanie stavu ložísk, hlavne kriticky dôležitých strojov v technicky náročných aplikáciách. Vďaka technológii SKF Insight sa stane monitorovanie stavu dostupnejším, najmä v aplikáciách, v ktorých to bolo doteraz nemožné alebo nepraktické,“ hovorí prezident a generálny riaditeľ Tom Johnstone. „S našou integrovanou diagnostickou technológiou získavajú naši zákazníci lepšiu kontrolu nad životným cyklom svojich strojov, čo vedie k zníženiu celkových nákladov a zvýšeniu spoľahlivosti a predĺženiu bezporuchovej prevádzky strojov.“

    Vrchný viceprezident pre technologický vývoj Skupiny Alan Begg dodáva: „Pred troma rokmi sme mali víziu vytvorenia integrovaného, samonapájacieho modulu snímačov schopných kedykoľvek bezdrôtovo hlásiť stav ložiska – tvoriac tak inteligentné ložisko schopné odoslať správu, keď sa mu niečo stane. Po intenzívnom výskume a vývoji, vrátane miniaturizácie, riešenia problémov s tvorbou energie a vývoja jedinečného obalu snímačov a elektroniky, sa uvedením technológie SKF Insight z vízie stáva skutočnosť. Urobiť z ložiska nielen srdce, ale aj mozog rotačných strojov, bolo dlhé roky snom strojárskej komunity, a preto som hrdý, že sa nám to v spoločnosti SKF s našou dlhoročnou tradíciou vedúceho postavenia v oblasti inovácií podarilo ako prvým aj zrealizovať.“

    Monitorovanie priamo v ložisku
    Pred zavedením technológie SKF Insight dokázali monitorovacie techniky sledovať len poškodenia, ku ktorým už došlo. Dnes vďaka snímačom priamo v ložisku dokáže spoločnosť SKF monitorovať priebeh poškodenia od prvých mikroskopických prejavov. Vďaka týmito informáciám môžu zákazníci prijímať potrebné opatrenia na eliminovanie dôvodov poškodenia ložiska – napríklad pridanie maziva, zmierňovanie prechodového preťaženia atď.

    Navyše, vďaka monitorovaniu zaťaženia priamo v ložisku, umožňuje technológia SKF meranie zaťaženia, ktorému je ložisko reálne vystavené a nie zaťaženia, na ktoré bolo dimenzované. Tieto cenné informácie možno spätne nasmerovať do dizajnovej fázy a zlepšiť tak systém, ako aj ložisko samotné.

    S technológiou SKF Insight™ integrovanou v ložiskách sa pre zákazníkov stáva vstup do činností monitorovania stavu jednoduchším. Lepšie znalosti prevádzky, lepšie plánovanie údržby, optimalizovanie pracovnej sily a správy náhradných dielov povedú k nižším prevádzkovým nákladom.

    Technológia SKF Insight zahŕňa:
     miniaturizáciu – obal snímacích technológií umožňuje meranie kriticky dôležitých parametrov, ako sú otáčky, teplota, rýchlosť, vibrácie, zaťaženie a iné vlastnosti.
     samonapájanie – inteligentné ložiská dokážu prostredníctvom samotného aplikačného prostredia samy generovať energiu potrebnú na vlastnú prevádzku
     jednoduchosť– inteligentná bezdrôtová komunikačná technológia ukrytá vo vnútri samotného ložiska umožňuje komunikáciu v rámci prostredí, v ktorých tradičné siete Wi-Fi nemôžu fungovať.
     inteligentné siete - ložiská s technológiou SKF Insight, ktoré komunikujú prostredníctvom seba navzájom a prostredníctvom bezdrôtovej brány, vytvárajú sieť a dokážu odosielať informácie o svojom stave na analýzu.

    Riešenia SKF Insight pre špecifické aplikácie sa preskúšavajú u kľúčových zákazníkov v odvetviach veternej energie, železničnej prepravy a spracovania kovov, pričom spoločnosť SKF aktívne vyvíja ďalšie aplikačné skúšky v ostatných odvetviach.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

    Mediálna infolinka:+46 31 337 2400

    Vzťahy s médiami:Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

    Vzťahy s investormi:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com




    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 757 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


  • Obrázok
  • Video

Stiahnuť verziu pre tlač

SKF logo