Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Riešenia spoločnosti SKF pre systémy prevzdušňovacích ventilátorov znižujú náklady na energie až o 40 percent

  • Príbeh

    2013 apríl 08, 08:00 CEST

    Göteborg, 7. apríla 2013: Spoločnosť SKF dnes oznámila uvedenie energeticky účinného riešenia vysokorýchlostných motorov s permanentným magnetom pre prevzdušňovacie ventilátory v čističkách odpadových vôd, ktoré dokáže znížiť spotrebu energie až o 40 percent. V zariadeniach na čistenie odpadových vôd si môže systém prevzdušňovacieho ventilátora vyžiadať až 80 percent z celkovej spotreby energie, preto riešenie spoločnosti SKF ponúka možnosť obrovských energetických úspor. Použitie v 350 kW ventilátore môže priniesť ročnú úsporu 500 000 kWh, čo zodpovedá zníženiu emisií CO2 o 375 ton. Riešenie spoločnosti SKF pre systémy prevzdušňovacích ventilátorov patria do portfólia SKF BeyondZero*.

    „Spoločnosť SKF vyvinula nové, inovatívne a udržateľné riešenie, ktoré sa zameriava na adresovanie problémov v odvetví správy a čistenia odpadových vôd. Riešenie spoločnosti SKF pre systémy prevzdušňovacích ventilátorov spĺňa nároky energetickej účinnosti a potreby znižovania nákladov na údržbu a servis, ako aj požiadavky dodržiavania noriem týkajúcich sa kvality vzduchu a bezpečnosti. V porovnaní s tradičným ventilátorom, riešenie spoločnosti SKF v 350 kW odstredivom prevzdušňovacom ventilátore ponúka návratnosť investícií v priebehu jedného roka, a to len z úspor nákladov na energiu,“ hovorí Vincent Megret, generálny riaditeľ úseku magnetických systémov spoločnosti SKF. 

    Riešenie spoločnosti SKF pre systémy prevzdušňovacích ventilátorov pozostáva z vysokorýchlostného motora s permanentným magnetom (PMM), ktorý poskytuje výkon 75 kW - 350 kW, ďalej z aktívnych magnetických ložísk (AMB) a integrovaného riadiaceho systému AMB. Tento rad bezolejových riešení motorov disponuje množstvom vlastností vylepšujúcich výkon. Napríklad, v porovnaní s tradičnými indukčnými motormi si PMM udržiava účinnosť aj pri polovičnom zaťažení a rýchlosti. Riešenie spoločnosti SKF pre systémy prevzdušňovacích ventilátorov zároveň používa menej mechanických dielov, než tradičné hnacie systémy, čo znamená redukciu údržby, zatiaľ čo účinné monitorovacie a diagnostické funkcie udržiavajú vysoký výkon a spoľahlivosť. 

    *Portfólio produktov SKF BeyondZero obsahuje produkty, ktoré ponúkajú vylepšené charakteristiky environmentálnej výkonnosti. Na zaradenie do portfólia BeyondZero musia produkty, služby a riešenia SKF zákazníkovi prinášať výrazné environmentálne výhody.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Nia Kihlström, komunikácia skupiny SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    Colin Roberts, komunikácia skupiny SKF; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 757 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

SKF logo