Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Spoločnosť SKF vystavuje pokročilé produkty a riešenia na veľtrhu PTC Asia 2013

  • Príbeh
    Prevzdušňovací ventilátor SKF
    Prevzdušňovací ventilátor SKF

    2013 október 28, 08:00 CET

    Šanghaj, Čína, 28. októbra 2013: Spoločnosť SKF bude na veľtrhu PTC Asia 2013 prezentovať výber produktov a integrovaných riešení na piatich technologických platformách spoločnosti SKF, pričom pri predvádzaní celkovej aplikácie svojich riešení , ktoré sú kľúčom k úspechu zákazníkov, odhalí silu znalostného inžinierstva v spoločnosti SKF.

    „Kombinácia našej globálnej prítomnosti, odvetvových skúseností a technologických platforiem pri vytváraní hodnôt pre zákazníkov je tým, čo nazývame „Sila znalostného inžinierstva“. Profitujúc z toho prinášame na tohtoročný veľtrh PTC Asia širokú škálu ponúk vysokokvalitných a vyspelých technológií, ktoré dokážu pomôcť našim zákazníkom k vyššej ziskovosti, produktivite a životaschopnosti,“ hovorí p. Zhu Jiming, riaditeľ SKF China.

    Prítomní sú odborníci z rôznych úsekov spoločnosti SKF, ako napríklad Tony Gong, vedúci odbytu, IDBU China, Jonas Kjellberg, riaditeľ úseku, obchodná jednotka Industrial Drives SKF, Francisco Serrano, riaditeľ úseku Industrial Transmission, Darron Henn, vedúci odbytu Industrial Seals, Chiara Forlani, riaditeľka úseku Industrial Electrical, Stefano Marzola, riaditeľ úseku Driveline Services a Alexandre Moureaud, hlavný účtovník, SKF Magnetic System, ktorí sú k dispozícii na výmenu nápadov a podrobnú diskusiu s návštevníkmi.

    Na tohtoročnom veľtrhu PTC prezentuje spoločnosť SKF sériu svojich najnovších produktov a riešení z úsekov priemyselné elektro, tekutiny, priemyselné prevody, manipulácia s materiálom a priemyselný pohon, ktoré dokážu odpovedať na väčšinu výziev v odvetví.

    Spoločnosť SKF najnovšie uviedla na trh riešenie energeticky úsporného vysokootáčkového motora s permanentným magnetom pre prevzdušňovacie ventilátory v zariadeniach na čistenie odpadových vôd, ktoré dokáže znížiť spotrebu energie až o 40 percent a na výstave je stredobodom záujmu. Riešenie spoločnosti SKF pre systémy prevzdušňovacích ventilátorov pozostáva z vysokorýchlostného motora s permanentným magnetom (PMM), ktorý poskytuje výkon 75 kW - 350 kW, ďalej z aktívnych magnetických ložísk (AMB) a integrovaného riadiaceho systému AMB. Tento rad bezolejových riešení motorov disponuje množstvom vlastností vylepšujúcich výkon. Napríklad, v porovnaní s tradičnými indukčnými motormi si PMM udržiava účinnosť aj pri polovičnom zaťažení a rýchlosti. Riešenie spoločnosti SKF pre systémy prevzdušňovacích ventilátorov zároveň používa menej mechanických dielov než tradičné hnacie systémy, čo znamená zmenšené nároky na údržbu, pričom účinné monitorovacie a diagnostické funkcie pomáhajú udržiavať vysoký výkon a spoľahlivosť. Tento systém je zaradený do portfólia SKF BeyondZero*.

    Primárnym cieľom prevádzkového manažéra v každom odvetví je dosahovanie maximálnej návratnosti investícií. Aby sa tak stalo, potrebné je namiešať správny pomer prevádzkovej spoľahlivosti, energetickej úspornosti a minimálnej potreby servisu. Tu dokáže pomôcť „SKF Driveline – Lifecycle“. Drivelines zahrňuje celú škálu produktov a služieb od spoločnosti SKF. Rozdiel je v tom, že spoločnosť SKF prehodnotí celý systém a odporučí kombináciu ponúk, ktoré sú pre dané riešenie najlepšie – nezameriava sa len na jeden problém, ale na celý systém. Na tejto akcii spoločnosť SKF vystavuje dve verzie hnacej sústavy Driveline, aby vyhovela požiadavkám OEM aj koncovým používateľom. Verzia OEM sa zameriava na strojárske a príbuzné komponenty, ponúka OEM zákazníkom zmenšenú prevodovku, zvýšený krútiaci moment, životnosť a prevádzkovú spoľahlivosť, zníženie poklesu výkonu. Verzia určená pre koncového používateľa, ktorá obsahuje všetky najnovšie snímače, ktoré spoločnosť SKF vyvinula na základe platformy monitorovania stavu, umožňuje predĺžiť dobu prevádzky a zvýšiť výrobné objemy, a znížiť náklady na údržbu a prevádzku.

    Spoločnosť SKF vyvinula novú generáciu tvrdej, mimoriadne čistej ocele s vysokým obsahom dusíka, ktorá má vysoký stupeň odolnosti pri náraze, vysokú odolnosť voči únave a prvotriednu odolnosť voči korózii. Počas trvania veľtrhu vystavuje spoločnosť SKF nové ložiská, ktoré umožňujú spoľahlivé a cenovo úsporné stláčanie skrutkovými kompresormi na kyslý plyn. Ložiská kompresorov kyslého plynu spoločnosti SKF sú vyrobené z vyspelých materiálov na výrobu valivých ložísk - hybridné valivé ložiská (prípona HC5) vrátane veľkých keramických valčekov, superodolné oceľové nehrdzavejúce dráhy (VC444) a puzdrá z PEEK (polyetherketón) zosilnené vláknami (PHAS, PH atď.).

    Po tom, čo spoločnosť SKF uviedla v roku 2008 na trh guľkové ložiská s hlbokou drážkou SKF Energy Efficient (E2), rozšírila teraz aj sortiment zameraný na väčšie elektromotory do 350 kW (500 hp), pričom poskytla opravárom, OEM a koncovým používateľom dlhšiu životnosť a celkovo nižšie náklady na vlastnenie. V porovnaní so štandardnými ložiskami SKF znižujú ložiská SKF E2 straty trením až o 50 percent, to znamená, že generujú menej tepla. Ložiská SKF E2 vopred namazané mazivom s nízkym trením, ktoré vyvinula špeciálne spoločnosť SKF, môžu predĺžiť dobu prevádzky motora, zlepšiť jeho pracovný výkon a energetickú úspornosť, a znížiť náklady na údržbu, opravy a prevádzku motora.

    Spoločnosť SKF prináša aj lodné vykladacie žeriavy (STS), hydraulické čerpadlá, stroj na výrobu tesnení a novovyvinuté prevodovky na ukážku. Spoločnosť SKF na veľtrhu vystaví aj tesnenia Speedi Sleeve a MROD, ktoré priťahujú pozornosť a záujem širokej verejnosti. Veľtrh PTC ASIA bol založený v roku 1991 v Číne ako hlavná priemyselná výstava technológií na prenos energie a riadiacich technológií, tento ročník je piaty v poradí, ktorého sa spoločnosť SKF zúčastnila, a na ktorom spoločnosť SKF naďalej predvádza svoje produkty a riešenia.

    *Portfólio produktov SKF BeyondZero obsahuje produkty, ktoré ponúkajú vylepšené charakteristiky environmentálnej výkonnosti. Na zaradenie do portfólia BeyondZero musia produkty, služby a riešenia spoločnosti SKF prinášať výrazné environmentálne výhody.



    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

SKF logo