Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Spoločnosť SKF rozširuje svoj sortiment energeticky úsporných guľkových ložísk SKF s hlbokou drážkou pre väčšie elektrické motory

  • Príbeh
    Ložisko E2 pre elektrický motor
    Ložisko E2 pre elektrický motor

    2013 november 04, 09:00 CET

    Göteborg, 4. novembra 2013: Od uvedenia energeticky efektívnych (E2) guľkových ložísk SKF s hlbokou drážkou vo februári 2008 spoločnosť SKF rozšírila sortiment a zamerala sa na väčšie elektrické motory do 350 kW (500 hp).

    „Zákazníci vždy hľadajú spôsoby, ako ušetriť energiu a znížiť množstvo skleníkových plynov. Toto rozšírenie veľkostí ložísk E2 znamená, že v mnohých aplikáciách a priemyselných odvetviach sú teraz možné ešte väčšie úspory“, hovorí Chiara Forlani, marketingová manažérka pre segment elektrických motorov v spoločnosti SKF.

    Niektorí výrobcovia OEM a koncoví používatelia si už osvojili nové riešenie a uvedomujú si výhody, ktoré môžu priniesť energeticky úsporné ložiská SKF.

    Nové veľkosti umožnia, aby servisné dielne ponúkli svojim zákazníkom ďalší potenciál na úsporu nákladov.

    „Ako certifikovaný opravár SKF vždy používam ložiská SKF, takže myšlienka otestovania vylepšeného ložiska bola zaujímavá. Zistili sme úsporu 150 W na úplne novom 7,5 kW motore známej značky; to je dobrá úspora pre malý motor. Potenciál úspor je obrovský pri motoroch s väčšími veľkosťami rámu a pri širokom využití v každej priemyselnej prevádzke. Okrem toho vlastnosti nového ložiska SKF E2 predlžujú predpokladanú životnosť motora, čo je ďalšia výhoda pre našich priemyselných používateľov, ktorá tiež posilňuje naše dobré meno na trhu,“ hovorí Matt Fletcher, vedúci riaditeľ spoločnosti Fletcher Moorland Ltd.

    Energeticky úsporné ložiská SKF znižujú straty spôsobené trením minimálne o 30 percent v porovnaní so štandardnými ložiskami SKF. Sú určené pre aplikácie s ľahkým až normálnym zaťažením, napríklad elektrické motory, čerpadlá, prevodovky a dopravníky.



    My SKF
    (publ)

    Ohľadom ďalších informácií kontaktujte:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka spoločnosti SKF Group.



  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (658 KB)

SKF logo