Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ponúka nový rad automatických dávkovačov mazív

  • Príbeh

    2013 november 13, 11:00 CET

    Göteborg, 14. novembra 2013: SKF oznámilo zavedenie nového radu automatických dávkovačov mazív TLMR pre všeobecné strojné aplikácie v ťažkom priemysle ako ťažobný, olejový, plynárenský a potravinársky priemysel. Je ideálnym riešením pre ťažko prístupné a nebezpečné miesta mazania, pričom mazacie zariadenia TLMR sú odolné voči vode, prachu a vibráciám.

    Nové dávkovače mazív ponúkajú dávkovací tlak najviac 30 bar a zaručujú spoľahlivý výkon v tepelnom rozsahu od -25 do +70 stupňov Celzia. Mazacie zariadenie TLMR 101 je napájané štandardnou lítiovou batériou AA, kým model TLMR 201 potrebuje jednosmerný prúd s napätím 12 alebo 24 V. Obidva modely sú dostupné so 120 mm alebo 380 mm dlhými, ľahko vymeniteľnými mazacími patrónmi pre aplikácie s vysokou spotrebou maziva.

    Inštalácia mazacích zariadení TLMR je jednoduchá, pričom ponúkajú dlhšiu prevádzkovú životnosť ako konkurenčné zariadenia (až 24 mesiacov). Obe jednotky sú vybavené ochranou pred nebezpečným dotykom IP 67 (Ingress Protection) a navyše disponujú stavovými LED kontrolkami, ktoré signalizujú prevádzku, malé množstvo maziva a poruchy.


    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac ako 130 krajinách a má okolo 15 000 distribučných lokalít po celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (4.2 MB)

SKF logo