Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Nový systém SKF SYSTEM 24 série TLSD poskytuje jednoduché, automatické mazanie

Elektromechanický jednobodový automatický mazací systém SKF SYSTEM 24 série TLSD
Elektromechanický jednobodový automatický mazací systém SKF SYSTEM 24 TLSD

2013 november 15, 07:32 CET

Mazací systém série TLSD je elektromechanický, jednobodový automatický mazací systém, ktorý poskytuje priame alebo diaľkové mazanie.

Göteborg, 15. novembra 2013: Spoločnosť SKF uviedla novú sériu elektromechanických automatických mazacích systémov SKF SYSTEM 24 TLSD. Nové mazacie systémy sú spoľahlivé, jednoducho sa osádzajú a sú vhodné na širokú škálu použití v oblasti mazania, na použitie v zariadeniach od čerpadiel, cez ventilátory a dúchadlá až po dopravníky, eskalátory a žeriavy. 

Robustná konštrukcia nového mazacieho systému TLSD je vhodná najmä na použitie v prostredí so značnými vibráciami alebo premenlivými prevádzkovými teplotami; špeciálna verzia je vhodná aj na použitie pri nízkych teplotách. Tento produkt v každom prípade predstavuje efektívne riešenie na mazanie ložísk, hriadeľov a vretien, pričom pomáha predlžovať prevádzkovú životnosť stroja a znižovať náklady na údržbu.

„Mazací systém TLSD je spoľahlivý produkt, ktorý sa jednoducho používa. Priehľadný zásobník umožňuje rýchlu kontrolu stavu maziva, zatiaľ čo programovateľná pohonná jednotka ponúka viac možností a väčšiu flexibilitu, ako aj oveľa prehľadnejší LED displej než konkurenčné zariadenia“, povedal Guus Willems, konštruktér vývoja produktov spoločnosti SKF.

Rad TLSD je samostatné zariadenie, ktoré pozostáva zo zásobníka maziva a jednotky napájanej z batérie. Túto jednotku je možné naprogramovať na dávkovanie maziva v rôznych mesačných intervaloch. Pripojenie k jednotlivým strojom je možné buď priamou montážou alebo prostredníctvom prívodnej linky, pričom každá prípojka sa končí štandardným závitom G1/4.

Zásobník sa dodáva v dvoch veľkostiach (125 ml a 250 ml) a je naplnený vysokokvalitným olejom alebo iným mazivom špecifikovaným spoločnosťou SKF. Maximálny prevádzkový tlak je 5 bar.

Pohonná jednotka používa jednoduchý otočný spínač chránený priehľadným plastovým krytom, ktorý umožňuje naprogramovať systém TLSD na dávkovanie maziva v požadovaných intervaloch. Systém navyše obsahuje aj LED displej so svetlami zelenej-žltej-červenej farby, ktorý je viditeľný zo všetkých uhlov a zreteľne zobrazuje prevádzkový stav zariadenia.

Mazací systém TLSD a súpravy s náplňami sa neponúkajú, nepredávajú, a nie sú určené na používanie v Nemecku, vo Francúzsku a v USA.

Spoločnosť SKF
(publ.)

V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267-436-6836; +1 215-801-8722; monique.turner@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 757 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


SKF logo