Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Nové dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom SKF CE sú teraz k dispozícii

  • Príbeh
    Dvojradové guľkové ložisko s kosouhlým stykom SKF CE
    Dvojradové guľkové ložisko s kosouhlým stykom SKF CE

    2013 november 18, 14:00 CET

    Göteborg, 18. novembra 2013: Spoločnosť SKF oznámila, že vyvinula nové nákladovo efektívne dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom SKF CE, ktoré sú vhodné do nákladných vozidiel a poľnohospodárskych zariadení – kde je spoľahlivý robustný výkon nevyhnutný – od kladiek, nábojov ventilátora a sejacích strojov až po kotúčové brány a ďalšie príslušenstvo.

    Ložisko bolo nedávno uvedené na výstave Agritechnica v nemeckom Hannoveri.

    Nové dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom SKF CE sú dostupné v sérii 32 a 33 s priemerom vŕtania v rozsahu od 20 do 50 mm. Limitovaný rozsah ložísk CE umožňuje spoločnosti SKF ponúknuť zákazníkom nákladovo efektívne riešenie na špeciálne požiadavky oblasti použitia. Ložiská CE sú štandardne vybavené klietkami z polyamidu zosilneného sklenenými vláknami s nízkym trením a nízkou hlučnosťou. Voliteľne sú k dispozícii aj s klietkami z lisovanej ocele. 

    K dispozícii sú otvorené alebo uzavreté (utesnené alebo tienené) dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom SKF CE. Otvorené aj uzavreté ložiská sú rozmerovo zameniteľné a majú rovnako vysokú nosnú záťažovú kapacitu.

    Utesnené ložiská CE majú tesnenia z oceľovo vystuženej nitrilbutadiénovej gumy (NBR), ktoré umožňujú jemný kontaktný tlak s vnútorným prstencom pre efektívne uchovávanie maziva a zabránenie vnikaniu nečistôt. Utesnené ložiská CE majú nižšiu maximálnu povolenú rýchlosť než otvorené alebo tienené ložiská z dôvodu vyššieho trenia tesnenia.

    Tienené ložiská CE majú plechové tienenia, ktoré siahajú až do drážky vo vnútornom prstenci pre dobré uchovávanie maziva a zabránenie vnikaniu nečistôt. Tienené ložiská CE majú rovnakú maximálnu povolenú rýchlosť ako otvorené ložiská. 

    Utesnené a tienené dvojradové guľkové ložiská s kosouhlým stykom sú štandardne vyplnené vysokovýkonným polymočovinovým mazivom (GXN).

    Otvorené a utesnené ložiská CE sú k dispozícii v normálnej (CN) triede osovej vôle. Utesnené a tienené ložiská sú k dispozícii vo väčšej než normálnej (C3) triede vôle.


    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 610 613 0386, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.


  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.6 MB)

SKF logo