Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Spoločnosť SKF ponúka novú 18-voltovú mazaciu pištoľ Lincoln PowerLuber s lítium-iónovou batériou

  • Príbeh
    SKF Lincoln PowerLuber
    SKF Lincoln PowerLuber

    2013 november 18, 14:00 CET

    Göteborg, 18. novembra 2013: Spoločnosť SKF vyvinula mazaciu pištoľ PowerLuber pre pracovníkov vykonávajúcich údržbu. Najpokročilejšia mazacia pištoľ svojej triedy, pištoľ PowerLuber s napätím 18 V obsahuje LCD displej, ktorý signalizuje použité mazivo, úroveň kazety, úroveň nabitia a ďalšie informácie.

    Jej 18-voltová, silnoprúdová lítium-iónová batéria zabezpečuje vynikajúci prevádzkový čas a jej
    dvojrýchlostná konštrukcia poskytuje mimoriadny prietok a tlak. Pre pohodlie obsluhy mazacia pištoľ obsahuje LED svetlá, ktoré osvetlia armatúry pod zariadením alebo v tienených priestoroch. 18-voltová pištoľ PowerLuber ponúka dvojitú ochranu motora vďaka tepelnému článku so samostatným resetovaním. Mazacia pištoľ je vybavená 91,44 cm (36 palcov) dlhou hadicou, ktorá je chránená pružinovou ochranou pre maximálnu prístupnosť a súprava sa dodáva v odolnom prenosnom puzdre.

    Pištoľ bola nedávno uvedená na výstave Agritechnica v nemeckom Hannoveri.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.9 MB)

SKF logo