Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Odolné ložisko s kosouhlým stykom pre stĺpik riadenia umožňuje hladšie riadenie

Odolné ložisko s kosouhlým stykom pre stĺpik riadenia
Odolné ložisko s kosouhlým stykom pre stĺpik riadenia

2013 november 22, 12:00 CET

Vďaka malému a konštantnému treciemu momentu, lepšiemu tlmeniu vibrácií a nižšej úrovni hluku poskytuje toto inovatívne riešenie jednoznačne vyššiu úroveň komfortu pri riadení.

Göteborg, 22. novembra 2013: SKF oznámila uvedenie nového ložiska s kosouhlým stykom pre stĺpiky riadenia pre osobné a malé úžitkové vozidlá.

Patentované riešenie bolo navrhnuté špeciálne pre najbližšie generácie luxusných vozidiel, elektrických automobilov, atď. v súlade s automobilovým trendom zameraným na dosiahnutie vyššieho komfortu pri riadení. S cieľom presadenia tohto trendu v systéme riadenia spoločnosť SKF zamerala svoje štúdie na redukciu hladiny hluku a vibrácií, ktoré sa z cesty prenášajú k vodičovi.

Inovatívna konštrukcia tohto nového a odolného ložiska s kosouhlým stykom pre stĺpiky riadenia nahradzuje štandardnú zvlnenú pružinu novým patentovaným gumeným riešením.

V dôsledku tejto zmeny sa výrazne zredukovali výkyvy riadiaceho momentu, čím sa dosiahlo hladšie riadenie.

Vlastnosti:
• 20%-né zníženie priemerného riadiaceho momentu
• 80%-né redukcia výkyvov riadiaceho momentu
• Nižšia hlučnosť (–7/8 DbA)
• Nová patentovaná konštrukcia ložiska
• Optimalizovaný predzáťažový systém
• Možná úprava podľa vlastných potrieb (vodivosť, tvar vŕtania, dimenzia)

Výhody:
• Malý a rovnomerný riadiaci moment
• Lepší komfort pri riadení z hľadiska hlučnosti a vibrácií

Spoločnosť SKF
(publ.)

V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovaná ochranná známka spoločnosti SKF Group.



SKF logo