Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Protikorózny náter pre ložiskové jednotky do nábojov chráni pred hrdzou na povrchu

  • Príbeh

    2013 november 22, 12:00 CET

    Riešenie modulárnej protikoróznej ochrany pre ložiskové jednotky do nábojov uľahčuje proces demontáže, predlžuje prevádzkovú životnosť a zlepšuje vzhľad vozidla.

    Göteborg, 22. novembra 2013: SKF oznámila, že vyvinula inovatívne riešenie na ochranu ložiskovej súpravy kolies proti korózii. Protikorózny náter pre ložiskové jednotky do nábojov uľahčuje demontáž ložiska z kĺbu a náboja. Zlepšuje vzhľad ložiskovej súpravy počas životnosti vozidla a súčasne chráni pred kontaktom hrdzavých povrchov s tesneniami, čím udržiava ich účinnosť.
    Protikorózny náter bol vyvinutý tak, aby odolal testu vystavenia slanému postreku počas vyše 400 hodín (DIN EN ISO 9227 NSS) bez ohrozenia geometrickej tolerancie ložiskových jednotiek do nábojov.

    Tento protikorózny náter je možné použiť na všetky prírubové ložiskové jednotky do nábojov druhej a tretej generácie. Jeho vlastnosti sú:
    - Prispôsobiteľná hrúbka vrstvy podľa požiadaviek zákazníka
    - Malá tolerancia hrúbky
    - Maximálna prevádzková teplota nad 200°C
    - UV náter

    Protikorózna ochrana ložiskových jednotiek do nábojov prináša zákazníkom aj nasledovné výhody:
    - Silná odolnosť proti korózii
    - Lepší vzhľad ložísk počas životnosti vozidla
    - Ľahšia demontáž v dielňach
    - Menšie riziko skorodovania ložiskových tesnení v dôsledku hrdze
    - Malý únik na vonkajšej prírube
    - Veľká flexibilita v rozhodovaní o tom, ktoré oblasti ložiskovej súpravy
    majú byť chránené
    - Žiadne environmentálne kompromisy (náter na báze vody)
    - Vhodné pre nové konštrukcie a dodatočné použitie
    - Možnosť použitia náteru rôznych farieb.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovaná ochranná známka spoločnosti SKF Group.





  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.7 MB)

SKF logo