Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Laserový vibrometer SKF poskytuje bezkontaktné meranie vibrácií

  • Príbeh
    Laserový vibrometer MSL-7000
    Laserový vibrometer MSL-7000

    2013 december 02, 09:00 CET

    Bezkontaktný snímač vibrácií poskytuje technikom nové možnosti monitorovania v širokej škále aplikácií, ako sú napríklad ventilátory, elektromotory, čerpadlá a domáce spotrebiče.

    Göteborg, 2. decembra 2013: Spoločnosť SKF uviedla laserový vibrometer SKF MSL-7000 – digitálny, integrovaný jednodielny vibrometer navrhnutý špeciálne na bezkontaktné meranie vibrácií. Merač MSL-7000 poskytuje servisným technikom pokročilý, flexibilný a robustný nástroj na zhromažďovanie meraní vibrácií vo veľkom počte aplikácií v teréne.

    Vývoj MSL-7000 spĺňa potreby čoraz väčšieho počtu zákazníkov, ktorí chcú vykonávať testovanie hlučnosti svojich produktov ihneď po výrobe, najmä pre aplikácie kritické na hluk, ako sú ventilátory, elektromotory, čerpadlá a domáce spotrebiče. Dizajn zariadenia umožňuje jednoduchú integráciu do testovacích zostáv a existujúcich kontrolných systémov a poskytuje akustické merania od 0,2 Hz (pre pomalé otáčky) až do 22 kHz. Merač MSL-7000 možno používať aj na monitorovanie v mobilných podmienkach spoločne so sériou SKF Microlog. V takom prípade poskytuje bezkontaktné merania, ktoré doteraz neboli možné, napríklad merania na horúcich povrchoch a cez sklo.

    „Laserový vibrometer môže pomôcť zákazníkom, ktorí potrebujú pokročilé a flexibilné meranie vibrácií bez ohľadu na to, či vykonávajú kontrolu kvality dodatočnej montáže alebo či vykonávajú meranie vibrácií na ťažko dostupných miestach“, povedal Werner Palmetshofer, generálny manažér strediska na monitorovanie stavu v rakúskom meste Steyr.

    Robustný a kompaktný jednodielny dizajn merača poskytuje jednoduchú montáž a prevádzku a keďže poskytuje bezkontaktné meranie, merač MSL-7000 je oveľa menej náchylný na opotrebovanie, vďaka čomu predstavuje účinný a nákladovo efektívny nástroj.

    Merač MSL-7000 bol vyvinutý na samostatné používanie na kontrolu po výrobe alebo spoločne s produktmi spoločnosti SKF na meranie stavu, ako je napríklad séria prenosných prístrojov na monitorovanie vibrácií a zhromažďovanie údajov SKF Microlog, čím poskytuje všetkým zákazníkom pridanú hodnotu. Okrem toho je k dispozícii balík MSL 7000C na používanie s notebookom, ktorý obsahuje softvér SKF FPM a kartu na mobilné získavanie údajov.

    Ďalšie informácie nájdete na adrese skf.com/lasersensor


    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je popredný globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (198 KB)

SKF logo