Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF vylepšuje termovízne kamery pre zlepšenie monitorovania kvality

  • Príbeh
    Termovízna kamera SKF
    Termovízna kamera SKF
    Termovízna kamera SKF

    2013 december 16, 13:00 CET

    SKF ponúka dve nové termovízne kamery, SKF TKTI 21 a TKTI 31, ktoré ponúkajú nákladovo-efektívny spôsob pre zlepšenie účinnosti a bezpečnosti údržby

    Göteborg, Švédsko, 16. decembra 2013: SKF ponúka dve vylepšené termovízne kamery, ktoré znižujú náklady a zvyšujú efektivitu tým, že umožňujú konštruktérom odhaliť potenciálne problémy skôr, než nastanú. Termovízne kamery SKF TKTI 21 a TKTI 31 môžu byť použité v mnohých aplikáciách pre rozpoznanie neobvyklých tepelných vzorov, ktoré označujú problémy strojov, čo umožňuje rýchlu preventívnu údržbu pre zníženie výrobných strát z dôvodu neplánovanej odstávky. Tým, že pomôžu zvýšiť dostupnosť a spoľahlivosť prevádzky, termovízne kamery SKF budú predstavovať vysokú návratnosť investícií pri použití ako súčasť aktívneho programu údržby.

    "Termovízne kamery sú často používané v potravinárskom priemysle na detekciu prehriatiu čerpadla, čo napomáha nielen plánovaniu údržby, ale môže tiež pomôcť znížiť množstvo skazených výrobkov," hovorí Julien Meunier, vývojár výrobkov SKF.

    TKTI 31, ktorý nahrádza TKTI 30, bol vylepšený o termálny detektor, ktorý disponuje s o 40% väčším počtom pixelov. S detektorom o 380x280 pixeloch, má TKTI 31 nižšiu cenu než väčšina iných značiek, ktoré ponúkajú štandardné 320x240 detektory. Súčasne je nová TKTI21 výrazne lacnejšia, než jej predchodca a je to jedna z najlacnejších termovíznych kamier s rozlíšením 160x120 na trhu.

    Termovízne kamery SKF uspokoja potreby pre monitorovanie stavu techniky tým, že ponúkajú pohodlný spôsob kontroly zariadení v prevádzke pri plnom zaťažení, čím sa minimalizuje rušenie výroby.

    Kamery tiež pomáhajú inžinierom vyhnúť sa bezpečnostným rizikám v prípade kontroly ťažko prístupných zariadení alebo zariadení pod elektrickým prúdom. Termovízne kamery SKF sú dodávané s ľahko použiteľným softvérom pre zobrazovanie tepelnej analýzy a vyhotovovania reportov, ktorý bol navrhnutý s využitím pomoci reálnych užívateľov. Na rozdiel od mnohých iných podobných produktov, podrobná analýza obrazu a odborné reporty sa vyhotovujú ľahko a rýchlo a kliknutím myši je ich možné zdieľať s ostatnými užívateľmi buď vo formáte MS Word alebo vo formáte PDF. 


    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov: Nia Kihlström, komunikácia skupiny SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.



  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.6 MB)

SKF logo