Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Spoločnosť SKF získala Excellent Quality Award (Cenu za vynikajúcu kvalitu) od Tesla Motors za vynikajúci výkon

2013 december 18, 13:00 CET

Göteborg, Švédsko, 18. decembra 2013: SKF získala od Tesla Motors ocenenie za vynikajúcu kvalitu, ktorá je udeľovaná najlepším trom dodávateľom, ktorí dosiahli vynikajúci výkon v oblasti kvality, dodávky a služieb zákazníkom. 

Spoločnosť SKF spolupracovala so spoločnosťou Tesla od uvedenia na trh jej prvého športového vozidla bez emisií Tesla Roadster v roku 2008. Najnovšia zmluva zahŕňa dodávku SKF energeticky účinných guličkových ložísk a hybridných (keramických) ložísk s nízkou hmotnosťou pre elektromotory a prevodovky pre zabudovanie do ich plne-elektrického luxusného športového vozidla, do Tesla Model S.

Tryggve Sthen, prezident spoločnosti SKF Automotive vyhlásil: "Je skutočnou odmenou získať toto uznanie od Tesly ako dodávateľ vynikajúcej kvality. Pracovali sme v spolupráci s Tesla od spustenia ich prvého športového vozidla, Tesla Roadster, pri riadení inovácií pre vysokovýkonné elektromobily. Spoločnosť SKF je zameraná na udržateľnosť a riadenie ruka v ruke so zameraním Tesla na vysoko kvalitné a energeticky účinné elektrické automobily. Som si istý, že naše spoločné technické zručnosti sa preukážu v nasledujúcom veľkom množstve skvelých riešení."

"Spoločnosť SKF preukázala, že reaguje na naše potreby rýchlo a efektívnym spôsobom. Riešenia sa stretli s našimi vysokými očakávaniami a naša spolupráca je silná a spoľahlivá. Skúsenosti pokročilého inžinierstva spoločnosti SKF sú pre nás veľmi dôležité. Veríme, že spoločnosť SKF nás bude podporovať v našej ceste výroby vysokovýkonných, energeticky efektívnych plne-elektrických a cenovo dostupných exkluzívnych vozidiel, " povedal Peter Carlsson, viceprezident pre obstarávanie spoločnosti Tesla Motors.

Riešenia spoločnosti SKF sú navrhnuté tak, aby spĺňali prísne požiadavky vozidla Model S, vrátane rýchlosti, teploty, životnosti, trenia a hmotnosti.

Spoločnosť SKF
(publ.)



V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.



SKF logo