Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Na výstave ConExpo-Con/Agg spoločnosť SKF predstaví riešenia zamerané na aplikácie

2014 február 25, 14:00 CET

Göteborg, 25. februára 2014: SKF na veľtrhu ConExpo-Con/Agg 2014 predstaví produktové inovácie a aplikačné riešenia, ktoré boli navrhnuté s cieľom zvýšenia efektívnosti, spoľahlivosti a výkonnosti stavebných, ťažobných a konštrukčných zariadení.

Produkty budú prezentované prostredníctvom strojov, v ktorých budú spravidla používané, návštevníci sa teda môžu sústrediť na špeciálne typy zariadení. Predstavia sa kľúčové produktové aplikácie pre rýpadlá, stroje na razenie tunelov a dopravníky, a predvedú sa špeciálne produktové riešenia značky SKF a Lincoln pre rôzne aplikácie. V ďalšej skupine zariadení budú vystavené cestné valce, buldozéry a nákladné vozidlá. Odborníci budú k dispozícii, aby diskutovali o výhodách všetkých týchto riešení, pričom použijú predvádzanie výrobkov, prípadové štúdie a prezentácie.

Skúsenosti a vedomosti spoločnosti SKF v oblasti globálneho inžinierstva na trhu stavebných, ťažobných a konštrukčných zariadení sa spájajú so strategickými produktmi, výsledkom čoho sú špecializované riešenia na výzvy priemyslu výroby originálnych dielov. Tieto produktové riešenia sú navrhnuté na zvýšenie produktivity a zníženie celkových prevádzkových nákladov, čo je možné dosiahnuť pri zlepšení spoľahlivosti, zvýšení efektívnosti pohonných hmôt, zmiernení dopadu na životné prostredie a posilnení prevádzkovej bezpečnosti.

Na výstave ConExpo-Con/Agg spoločnosť SKF predstaví nasledovné nové produkty:

Kontinuálne hydraulické mazacie čerpadlo Lincoln HTL 201US
Čerpadlo HTL 201US bolo navrhnuté na minimalizáciu trenia a opotrebenia na malých a stredných sériách hydraulických kladív od 650 libier (295 kg). Je vhodné pre dodatočne pripojené hydraulické systémy, napríklad drapáky, nožnice a mini prepravníky. Kompaktné čerpadlo môže byť montované priamo na príslušenstvo na kontinuálne mazanie počas prevádzky daného zariadenia.

Séria automatických dávkovačov mazív SKF TLMR
Dávkovače boli vyvinuté pre všeobecné strojárske aplikácie v ťažkom priemysle. Séria TLMR automatických dávkovačov maziva je ideálna pre ťažko prístupné a nebezpečné miesta mazania. Mazacie zariadenia TLMR sú odolné voči vode, prachu a vibráciám, a zabezpečujú spoľahlivú prevádzku pri extrémne vysokých a nízkych teplotách.

Hydraulický motor Lincoln PowerMaster
Je navrhnutý na používanie s čerpacou hadicou PowerMaster III alebo PileDriver III od spoločnosti Lincoln. Hydraulický motor PowerMaster sa pýši robustným vyhotovením s minimálnym počtom pohybujúcich sa častí s cieľom dosiahnutia maximálnej spoľahlivosti a životnosti v náročných aplikáciách. Je dostupný v dvoch rozmeroch. Motor zvýši čerpaciu kapacitu pre aplikácie vyžadujúce vyšší tlak a/alebo väčší objem, nie sú pritom potrebné solenoidové ventily, ani externé tlakové alebo koncové spínače na uzavretie cyklu.

Mazacia pištoľ Lincoln PowerLuber 1880
Mazacia pištoľ Lincoln PowerLuber 1880 je poháňaná výkonnou, 20 V lítiovo-iontovou batériou a disponuje výkonnou pohonnou jednotkou s veľkým točivým momentom, pričom mazivo dodáva pri tlaku až 10 000 psi (690 bar) tak pri nastavení veľkého ako aj malého množstva maziva. Nástroj je vybavený multifunkčným displejom z tekutých kryštálov (LCD) na presné zobrazovanie štandardných údajov, napríklad úrovne nabitia batérie a spotreby maziva. Navyše prietokomer na LCD rozpozná výpadok pohonu, čím eliminuje nesprávne odčítanie údajov za účelom zabezpečenia riadneho mazania obsluhovaného zariadenia.

Prístroj na kontrolu voľnobehu Lincoln PMV
Je kompatibilný so všetkými čerpadlami Lincoln PMV. Prístroj na kontrolu voľnobehu PMV zabráni poškodeniu čerpadla v dôsledku vysokých voľnobežných otáčok v prípade, ak sa vyprázdni tuba alebo nádrž obsahujúca mazivo. Pri prekročení predvoleného počtu cyklov elektronický kontrolný prístroj odpojí čerpadlo a spustí alarm. Montáž jednotky je jednoduchá a funguje nezávisle od množstva a tlaku dodávaného vzduchu.

SKF predstaví aj svoje najnovšie produkty, ktoré boli špeciálne navrhnuté pre mimocestné a ťažobné aplikácie:

Mimocestné riešenia
Klzné ložiská SKF Extended Life kombinujú virtuálny bezúdržbový dizajn s robustným výkonom bežných guľových kĺbových ložísk vo vyhotovení oceľ/oceľ. Keďže tieto ložiská nevyžadujú dodatočné mazanie, znižujú prevádzkové náklady a minimalizujú dopad na životné prostredie.

Komplexné portfólio hydraulických tesnení spoločnosti SKF zvyšuje výkon hydraulického valca. Tieto tesniace riešenia boli vyvinuté na zadržanie hydraulických kvapalín, zabránenie vniknutiu nečistôt a udržiavanie hydraulického tlaku. Patria sem tesnenia ojníc, piestov, ramien a statické tesnenia, ako aj vodiace a záložné krúžky.

Ťažobné riešenia
V rámci programu zameraného na aplikácie bude SKF ponúkať novšie riešenia pre dopravníky, vrátane trojbariérového riešenia, domcov SE, súdkových valivých ložísk s tesnením (SVLT) a súpravy na monitorovanie stavu kladiek zvukom.

Trojbariérové riešenie je šetrné voči životnému prostrediu, pričom ide o nákladovo efektívne riešenie, ktoré predlžuje životnosť bez tuhých mazív, takonitových tesnení alebo veľkého množstva mazacích tukov. Toto riešenie po jeho nainštalovaní zabezpečí trojvrstvovú ochranu ložiska počas prevádzky.

Je vyrobené z vysoko kvalitnej železnej a tvárnej liatiny, na podstavci sú vytvorené veľké rebrá a okolo prípojných otvorov je pridaný materiál navyše. Domce SE odolávajú nárazovému zaťaženiu a minimalizujú deformáciu podstavca a uloženia ložiska pri veľkom zaťažení.

Je vhodné na používanie v drsných podmienkach, SVLT sú vyrábané z vylepšenej ocele vyvinutej v novom patentovanom procese tepelnej úpravy. Výsledkom je väčšia odolnosť voči opotrebeniu, predĺženie životnosti až na dvojnásobok, a to v nepriaznivých podmienkach mazania a znečistenia.

Ručná súprava na monitorovanie stavu kladiek zvukom pomáha pri včasnom odhalení znakov poruchy vodiacej kladky, znižuje riziko poškodenia pásu a umožní zvýšenie nákladovej efektívnosti pri plánovaní údržby.

Výstava ConExpo-Con/Agg sa uskutoční každé tri roky a je medzinárodným stretávacím miestom účastníkov konštrukčného priemyslu so zameraním na stroje a zariadenia v oblasti stavebníctva, konštrukcií a hotových betónových zmesí. V roku 2014 sa výstava uskutoční od 4. do 8. marca v obchodnom centre Las Vegas Convention Center v Las Vegas, USA. Produktové riešenia SKF budú vystavené v severnej hale v stánku č. 11621.

Spoločnosť SKF
(publ.)

V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Vzťahy s médiami: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.


SKF logo