Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF rozširuje sériu mazacích pištolí o nový model Lincoln PowerLuber

  • Príbeh

    2014 marec 04, 17:00 CET

    Göteborg, 4. marca 2014: SKF dnes oznámila, že na trh uvádza mazaciu pištoľ Lincoln PowerLuber 1880 pre rôzne mazacie aplikácie. Je vybavená modernou a výkonnou pohonnou jednotkou s veľkým točivým momentom, pričom dvojrýchlostný motor dodáva mazivo pri tlaku až 10 000 psi (690 bar) tak pri nastavení veľkého, ako aj malého množstva maziva.

    Mazacia pištoľ PowerLuber je poháňaná výkonnou, 20 V lítiovo-iontovou batériou, je vybavená multifunkčným displejom z tekutých kryštálov (LCD) na presné zobrazovanie štandardných údajov, napríklad úrovne nabitia batérie a spotreby maziva (v uncách alebo gramoch). Navyše prietokomer na LCD rozpozná výpadok pohonu, čím eliminuje nesprávne odčítanie údajov za účelom zabezpečenia riadneho mazania obsluhovaného zariadenia.

    Nová trojbodová základňa masívnej mazacej pištole zabezpečí stojatú a stabilnú polohu prístroja za účelom jednoduchej obsluhy bez prevrátenia. Toto vybavenie umožní prístup do stiesnených priestorov, pričom znižuje únavu obsluhy mazaním ľahko dostupných armatúr. Prístroj má aj zabudovanú LED diódu na osvetlenie ošetrovaného miesta.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Vzťahy s médiami: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.



  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (708 KB)

SKF logo