Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF ponúka nový rad automatických dávkovačov mazív

2014 marec 04, 17:00 CET

Göteborg, 4. marca 2014: SKF dnes oznámila zavedenie nového radu automatických dávkovačov mazív TLMR pre všeobecné strojné aplikácie v ťažkom priemysle ako ťažobný, olejový, plynárenský a potravinársky priemysel. Je ideálnym riešením pre ťažko prístupné a nebezpečné miesta mazania, pričom mazacie zariadenia TLMR sú odolné voči vode, prachu a vibráciám.

Nové dávkovače mazív ponúkajú dávkovací tlak a6 435 psi (30 bar) a zaručujú spoľahlivý výkon v tepelnom rozsahu od -13 do 158 stupňov Fahrenheita (od -25 do +70 stupňov Celzia). Mazacie zariadenie TLMR 101 je napájané štandardnou lítiovou batériou AA, kým model TLMR 201 potrebuje jednosmerný prúd s napätím 12 alebo 24 V. Obidva modely sú dostupné s ľahko vymeniteľnými mazacími patrónmi objemu 4,1 a 12,8 tekutej unce (120 ml alebo 380 ml) pre aplikácie s vysokou spotrebou maziva.

Inštalácia mazacích zariadení TLMR je jednoduchá, pričom ponúkajú dlhšiu prevádzkovú životnosť ako konkurenčné zariadenia (až 24 mesiacov). Obe jednotky sú vybavené ochranou pred nebezpečným dotykom IP 67 (Ingress Protection) a navyše disponujú stavovými LED kontrolkami, ktoré signalizujú prevádzku, malé množstvo maziva a poruchy.

Spoločnosť SKF
(publ.)

V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
Vzťahy s médiami: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.



Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (16.9 KB)

SKF logo