Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF ponúka nové kontinuálne hydraulické mazacie čerpadlo Lincoln

  • Príbeh

    2014 marec 04, 17:00 CET

    Göteborg, 4. marca 2014: SKF dnes oznámila uvedenie kontinuálneho hydraulického mazacieho čerpadla Lincoln, model HTL 201US. Čerpadlo bolo navrhnuté na minimalizáciu trenia a opotrebenia na malých a stredných sériách hydraulických kladív od 650 libier (295 kg). Je vhodné pre dodatočne pripojené hydraulické systémy, napríklad drapáky, nožnice a mini prepravníky.

    Kompaktné čerpadlo HTL 201US môže byť montované priamo na kladivo alebo iné príslušenstvo na kontinuálne mazanie počas prevádzky daného zariadenia. Zostáva s nástrojom, ktorý si vyžaduje mazanie, aj po výmene nosnej jednotky. Spoľahlivé čerpadlo používa štandardné 14,5 uncové (410 g) patróny obsahujúce mazivo alebo pastu až do 2. triedy NLGI, alebo môže byť naplnený pomocou zabudovaného doplňovacieho adaptéra. Za účelom pohodlnej obsluhy je HTL 201US vybavený indikátorom nízkej hladiny, ktorý informuje obsluhu pri potrebe doplnenia maziva.

    Jednotka funguje v tepelnom rozsahu od -13 do +140 stupňov Fahrenheita (od -25 do +60 stupňov Celsia). V závislosti od hydraulického tlaku a nastavení škrtenia čerpadlo dodáva rôzny mazací výkon až do 0,41 kubických palcov (6,7 kubických centimetrov) za minútu.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
    Vzťahy s médiami: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.



  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (546 KB)

SKF logo