Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Teleskopický pilier SKF prispieva k zvýšeniu predaja výrobcov originálnych medicínskych zariadení

  • Príbeh
    Teleskopický pilier SKF – CPMT
    Teleskopický pilier SKF – CPMT

    2014 marec 05, 09:00 CET

    Göteborg, Švédsko, 5. marca 2014: SKF spustila výrobu teleskopického piliera pre pohyb medicínskeho operačného nástroja, ktorý výrobcom originálnych zariadení umožní zabezpečiť väčšiu nosnosť a rýchlosť chirurgických kresiel a stolov v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi. Teleskopický pilier SKF – CPMT pomáha výrobcom originálnych zariadení zvýšiť objem predaja dodávaním nástroja, ktorý spĺňa požiadavky trhu, pričom zvyšuje počet vybavených pacientov v preplnených zdravotníckych centrách.

    Teleskopický pilier SKF – CPMT je trojdielny teleskopický pilier s malou výsuvnou dĺžkou (320mm), ktorá je kombinovaná s väčšou kapacitou zdvihu než u predchádzajúcich modelov. V prípade operačných kresiel malá výška zabezpečí lepší prístup pre pacientov, a to bez zníženia celkovej výsuvnej výšky pre medicínske procesy. Veľká rýchlosť nastavenia výšky (až 34 mm/s) zabezpečí rýchlejšiu obsluhu na podporu zdravotnej efektívnosti. Medzi kľúčové prednosti patrí aj veľká nosnosť, ktorá je veľkou výhodou pre výrobcov operačných stolov. Navyše pilier ponúka navrhovateľom originálnych zariadení široké spektrum flexibilných riešení, ako napríklad konfiguračnú možnosť pre veľké bočné zaťaženie na dosiahnutie veľkej stability, ako aj prispôsobiteľné prípojky na vonkajšom povrchu pre možnosť pripojenia príslušenstva.

    „Kliniky súčasnosti sú pod tlakom, aby zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť vyrovnali rýchlejším vybavovaním pacientov, čomu napomáha aj náš teleskopický pilier. Teleskopické piliere umožnia výrobcom medicínskych zariadení, aby sa jednoduchšie vysporiadali s rozdielom medzi trhovým trendom a väčším počtom pacientov, čo si vyžaduje nie len väčšie zaťaženie kresiel a stolov, ale aj ich lepšiu dostupnosť. Vyhovenie tejto požiadavke, ktorá je čoraz viac podporovaná legislatívou, závisí od zdvíhacích funkcií zariadení so zlepšenými výkonovými parametrami,“ povedal Andreas Druegemoeller, globálny manažér SKF pre odvetvie medicíny a zdravotnej starostlivosti. 

    Teleskopický pilier SKF prináša výrobcom originálnych zariadení konkurenčnú výhodu pri ponúkaní väčšej záťažovej kapacity a rýchlosti zdvíhania vďaka komponentu, ktorý je virtuálne bezúdržbový počas svojej celej životnosti.


    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.7 MB)

SKF logo