Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF TKTL 40 prináša bezpečnejšie a ešte efektívnejšie meranie teploty

  • Príbeh

    2014 marec 10, 14:00 CET

    SKF uviedla na trh SKF TKTL 40 – prenosný infračervený teplomer, ktorý zaznamenáva teplotu spolu s obrázkom alebo videom, pričom umožní bezpečné a efektívne meranie teploty na diaľku.

    Göteborg, Švédsko, 10. marca 2014: SKF uviedla na trh SKF TKTL 40, prenosný a ľahký multifunkčný prístroj na meranie teplôt na diaľku. SKF TKTL 40 je jediný infračervený teplomer svojej triedy, ktorý dokáže nasnímať obrázok alebo video dokazujúce nameranú teplotu, čím pre technikov umožňuje jednoduchšie a bezpečnejšie meranie povrchových teplôt. 

    Nezistenie abnormálnych teplôt môže mať za následok neplánované prestoje strojov, pričom vysoké teploty môžu spôsobiť poškodenie mazacieho systému a ložísk. SKF TKTL 40 predstavuje pre technikov precízny teplomer, pomocou ktorého je možné predísť takýmto problémom, a ktorý ponúka jednoduchú obsluhu a bezpečné meranie teplôt.

    „Infračervený teplomer SKF TKTL 40 je mimoriadne univerzálny nástroj pre technikov údržby a profesionálov HVAC (vykurovacích, ventilačných a klimatizačných systémov). Vďaka zaznamenávaniu obrázkov a videí TKTL 40 umožňuje preskúmanie a zdieľanie zaznamenaných údajov, vďaka čomu pomáha v priamej vizualizácii situácie pre celý tím,“ povedal Jens Kammann, produktový manažér SKF.

    Pomocou SKF TKTL 40 je možné súčasne merať a zobrazovať viacero vlastností prostredia, čím sa tento prístroj stáva ideálnym pre profesionálov HVAC. Všetky informácie týkajúce sa merania, vrátane okolitých podmienok (napríklad teploty okolia, rosného bodu a teploty vlhkého teplomera, ako aj relatívnej vlhkosti) môžu byť uložené, kedykoľvek prezerané a exportované na PC. 

    Pri pomere vzdialenosti a snímanej plochy 50:1 prístroj SKF TKTL 40 umožní presné meranie teploty vo veľmi malých oblastiach, a to aj na veľkých vzdialenostiach merania. Obsluha môže nastaviť variabilné vyžarovanie v rozsahu od 0,1 do 1,0, vďaka čomu je možné na väčšine plôch dosiahnuť presné meranie teplôt. Obsluha jednoducho stlačí spúšť a na displeji sa zobrazí teplota, pričom dva laserové body označujú cieľovú plochu pre meranie teploty. Navyše TKTL 40 je dodávaný so snímačom a umožní súčasné meranie teplôt priamym dotykom a infračerveným spôsobom.

    Prístroj SKF TKTL 40 ponúka veľký rozsah infračerveného merania teplôt od –50 do +2300 °C (–58 do +4172 °F). Dotykové meranie je možné vykonať v rozsahu od –50 do +1370 °C (–58 do +2498 °F). 

    Teplomer je vybavený displejom so zadným osvetlením, dvojitým laserovým snímaním, prípojkou pre snímač typu K a jasným LED osvetlením, ktoré zabezpečí viditeľnosť daného zariadenia aj v prostredí so slabým osvetlením. Zaznamenávanie času je možné využiť na vizualizáciu teplotných zmien v čase, pričom obsluha si môže vybrať vysokú a nízku úroveň alarmu so zvukovými výstražnými signálmi. V záujme predĺženia prevádzkovej doby je prístroj vybavený nastaviteľnou funkciou automatického vypnutia, ktorý optimalizuje životnosť nabíjateľnej batérie. Samotný prístroj je dodávaný v pevnom prenosnom kufri. SKF TKTL 40 je jedným z podobných teplomerov na trhu, ktoré sú dodávané so snímačom na priame dotykové meranie teploty.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (11.2 MB)

SKF logo