Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Nové riešenia SKF pre monopost F1 stajne Scuderia Ferrari na rok 2014

  • Príbeh
    Scuderia Ferrari F14 T
    Scuderia Ferrari F14 T

    2014 marec 11, 14:00 CET

    Göteborg, Švédsko, 11. marca 2014: SKF vyvinula mnoho nových riešení pre nový monopost Scuderia Ferrari F14 T, ktorý bol oficiálne predstavený 25. januára.

    SKF odviedla dôležitú prácu na agregáte Ferrari, ktorý bude jazdiť v nastávajúcej sezóne F1. Tento motor V6 predstavuje nevídanú úroveň hybridného riešenia. Vďaka výkonnému systému na rekuperáciu energie je možné s týmto motorom dosiahnuť za účelom väčšieho dojazdu až 30%-nú úsporu paliva.

    Medzi produkty dodávané spoločnosťou SKF patria hybridné ložiská s keramickými valčekmi, upravené kĺbové ložiská navrhnuté s najnovšími leteckými technológiami, ako aj mimoriadne výkonné ložiská z práškového železa. 
    Všetky tieto produkty musia odolávať mimoriadne extrémnym prevádzkovým podmienkam počas veľmi dlhého obdobia – spoľahlivosť, zníženie trenia a odolnosť voči opotrebeniu sú ich najdôležitejšími vlastnosťami. 

    „Spoločnosť SKF spolupracuje so Scuderia Ferrari viac než 65 rokov, aby sa rok čo rok postavila pred najnáročnejšiu a najvzrušujúcejšiu výzvu. Pre SKF je cťou, že po boku Ferrari môže byť súčasťou tohto nového úžasného dobrodružstva na ceste do histórie Formuly 1 s pripravovaným preplňovaným motorom V6”, prezradil Jean-Sylvain Migliore, manažér Racing Unit SKF. 

    V súvislosti s riešeniami SKF pre monopost F1 na rok 2014 Scuderia Ferrari oceňuje vzťah so spoločnosťou SKF.

    „Je nám známe, ako pracuje SKF a veľmi dobre poznáme mechanikov divízie Racing Unit, ktorí sú vždy pripravení na naše požiadavky a na podporu rozvojových projektov. Partnerstvo medzi SKF a Ferrari sa prejavuje v pravidelných stretnutiach v Maranello, ale ich efektívnosť zistíte najlepšie v núdzi. Spoločnosť SKF je rýchla a efektívna obzvlášť v prípade problémov s ložiskami monopostov Formuly 1. Na projekte 2014 odviedli skvelú prácu najmä na prevodovke, na motore a na systéme rekuperácie energie.
    V roku 2014 sa v dôsledku nových obmedzení zmenia podmienky zaťaženia a používania, a preto bude spolupráca s technikmi SKF ešte dôležitejšia”, prezradil Simone Resta, zástupca šéfdesignéra Scuderia Ferrari.

    Prvý oficiálny dokument uznávajúci partnerstvo Scuderia Ferrari a spoločnosti SKF je telegram z roku 1948, v ktorom Ferrari gratuluje spoločnosti SKF k technickej spolupráci, ktorá dopomohla Ferrari k víťazstvu na legendárnych pretekoch „Mille Miglia”.

    Najnovšia zmluva o oficiálnom sponzoringu podpísaná v roku 2012 zahŕňa dodávanie ložísk pre závesy kolies, pruženie, prenos výkonu, motor a systém na rekuperáciu energie, ako aj dodávku tesniacich riešení a zabezpečovanie technických služieb hlavne v oblasti systému na monitorovanie stavu. SKF dodáva pre Scuderia Ferrari cca. 150 komponentov, čo znamená vlastne všetky ložiská použité na monoposte F1. Vyvinuté technológie spoločnosť SKF neskôr presadí do svojich produktov ponúkaných všeobecnému automobilovému priemyslu.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.



  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.5 MB)

SKF logo