Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Magnetické ložiská SKF S2M zvyšujú výkon turboexpanderov spoločnosti Turbogaz

  • Príbeh

    2014 marec 25, 14:00 CET

    Spoločnosť Turbogaz ako výrobca turboexpanderov zadala významnú zákazku spoločnosti SKF na dodávku magnetických ložísk SKF S2, čím sa ďalej zvýši spoľahlivosť a udržateľnosť v plynárenskom priemysle


    Göteborg, 25. marca 2014: SKF podpísala významnú zmluvu, v rámci ktorej bude dodávať magnetické ložiská SKF S2M ukrajinskému výrobcovi turboexpanderov Turbogaz so sídlom v Kharkove, čím sa ďalej zvýši spoľahlivosť a udržateľnosť v plynárenskom priemysle. Spoločnosť Turbogaz dodá deväť súprav so štandardnými elektronickými rozvádzačmi do Uzbegistanu, najväčšiemu producentovi a spotrebiteľovi yemnôho plynu v strednej Ázii, čo naznačuje, že riešenia spoločnosti SKF sa uplatnia aj v tejto aplikačnej oblasti.

    Turboexpandery sú turbíny, v ktorých sa na oddelenie ťažších častíc a prevádzku kompresorov používa stlačený plyn, čo znamená, že ložiská používané v turboexpanderoch sú v stálom kontakte s plynom a v týchto sťažených podmienkach môže dôjsť k rýchlejšiemu opotrebeniu alebo poškodeniu komponentov. Na vyriešenie tohto problému slúžia spoľahlivé a bezolejové magnetické ložiská SKF S2M vyrobené k turboexpanderom prevádzkovaným s veľmi rýchlym zemným plynom, vďaka ktorým môže spoločnosť Turbogaz ponúkať jednotky s malými nárokmi na údržbu. Je to mimoriadne dôležité v prípade kontraktu v Uzbegistane, pretože turboexpanery budú používané v závodoch na spracovanie zemného plynu, ktoré sa nachádzajú v púšti, kde je údržba drahá kvôli sťaženému prístupu. Po namontovaní viac ako 40 jednotiek bude v Uzbegistane jedna z najväčších flotíl turboexpanderov na svete, ktorá je prevádzkovaná magnetickými ložiskami SKF S2M.

    Súprava magnetických ložísk SKF S2M obsahuje dve radiálne ložiská (150 mm) so zabudovanými snímačmi, pomocné(záložné) ložiská a jedno axiálne ložisko, ktoré je odolné voči axiálnemu zaťaženiu. Zosilnené tesnenie ložísk dokáže odolať nepriaznivým vplyvom zemného plynu. Na rozdiel od olejových ložiskových jednotiek sú tieto bezolejové, a teda prevádzková tekutina sa neznečistí, a keďže nie je potrebné mazanie a nedochádza k mechanickému kontaktu, ložiskové jednotky sú prakticky bezúdržbové. Magnetické ložiskové jednotky SKF S2M fungujú aj ako efektívny diagnostický nástroj vďaka zabudovaným snímačom na sledovanie teplôt a vibrácií hriadeľa. V prípade olejových ložiskových jednotiek musia byť takéto snímače zvlášť objednané a namontované. 

    „Spoločnosti Turbogaz a SKF Magnetic Mechatronics (S2M) už viac rokov úzko spolupracujú na vybavení turboexpanderov magnetickými ložiskami“ – prezradil Oleg Kuprigin, genreálny riaditeľ spoločnosti Turbogaz. „Naším prvým projektom bol vývoj turboexpanderovej jednotky s dennou výrobnou kapacitou 9 miliónov metrov kubických. Jednotku sme uviedli do prevádzky v roku 2007, a odvtedy absolvovala viac ako 42 000 prevádzkových hodín. Od spustenia úvodného projektu spoločnosť Turbogaz zadala zákazku na výrobu 25 turboexpanderových jednotiek, ktoré sú prevádzkované v Uzbegistane s ložiskami SKF S2M. Je to dôkazom toho, že sme sa rozhodli správne, keď sme si za partnera vybrali spoločnosť SKF.“

    Výroba prvého turboexpandera s magnetickým ložiskom na svete bola objednaná v roku 1988. K tomu potrebnú prelomovú technológiu vypracovala francúzska spoločnosť S2M, ktorá vtedy fungovala ako dcérska spoločnosť SKF. Dnes je po celom svete v prevádzke viac ako 500 turboexpanderov s magnetickými ložiskami SKF S2M, ktoré spĺňajú priemyselný štandard komponentov pre turboexpandery. Medzi ich aplikačné oblasti patrí okrem iného spracovanie plynu, kontrola rosného bodu a výroba etylénu.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722 Monique.Turner@skf.com


    SKF je popredný globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (8.9 MB)

SKF logo