Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Utesnené súdkové valivé ložiská SKF Explorer znižujú náklady na údržbu

Utesnené súdkové valivé ložiská SKF Explorer znižujú potrebu údržby, spotrebu mazív a redukujú dopad na životné prostredie.
Utesnené súdkové valivé ložiská SKF Explorer znižujú potrebu údržby, spotrebu mazív a redukujú dopad na životné prostredie
Trvanlivosť utesnených súdkových valivých ložísk môže dosiahnuť až štvornásobok životnosti otvoreného utesneného súdkového valivého ložiska v typickom znečistenom prostredí
Trvanlivosť utesnených súdkových valivých ložísk môže dosiahnuť až štvornásobok životnosti otvoreného utesneného súdkového valivého ložiska v typickom znečistenom prostredí
SKF vyrába a neustále vylepšuje súdkové valivé ložiská od roku 1919
SKF vyrába a neustále vylepšuje súdkové valivé ložiská od roku 1919

2014 apríl 02, 14:00 CET

Utesnené súdkové valivé ložiská od spoločnosti SKF pomáhajú koncovým používateľom predĺžením intervalov údržby, znižovaním spotreby mazív a elimináciou dopadu na životné prostredie.

Göteborg, Švédsko, 2. apríla 2014: SKF ako znalostná technická spoločnosť rozšírila výber utesnených súdkových valivých ložísk, čím výrazne zvýšila počet aplikácií, v ktorých môžu byť tieto používané. Vďaka utesnenej konštrukcii dokážu ložiská redukovať potrebu údržby, pričom ponúkajú permanentne vysoký výkon v náročných podmienkach. Vo väčšine prípadov sú utesnené verzie rozmerovo zameniteľné s otvorenými ložiskami, vďaka čomu je možné týmto jednoduchým vylepšením riešení dosiahnuť nákladovo efektívnejšie aplikácie.

Vylepšená čistota predlžuje prevádzkovú dobu ložiska
Počas montáže, údržba a prevádzky sú otvorené ložiská vystavené nečistotám, ktoré môžu výrazne skrátiť životnosť ložísk. V prípade utesnených súdkových valivých ložísk SKF sa vo vnútri ložiska zachová vysoký stupeň čistoty, čím sa výrazne predĺži ich životnosť. V znečistených prostrediach môžu utesnené ložiská vydržať až štyrikrát dlhšie, než otvorené súdkové valivé ložiská.

Redukovanie potreby údržby
Za istých prevádzkových podmienok môžu byť utesnené súdkové valivé ložiská SKF Explorer môžu byť považované za ložiská bez dodatočného mazania. Keďže ložiská nepotrebujú externé tesnenie ani v najagresívnejšom prostredí, zjednodušila sa montáž, znížila sa doba prestojov a zredukovali sa náklady na údržbu. Navyše tesnenia prakticky eliminujú riziko úniku maziva, ktoré sa často spája s bežným otvorením ložísk a externých tesnení, čím sa minimalizuje ich dopad na životné prostredie.

Utesnené súdkové valivé ložiská SKF Explorer sú osadené tesneniami z akrylonitrilbutadiénu s dvojitou manžetou a sú ošetrené kvalitným mazivom SKF. Dostupná je aj verzia do prostredia s vysokými teplotami osadená gumenými tesneniami z hidrogenizovaného akrylonitrilbutadiénu a ošetrená mazivom SKF do prostredia s vysokými teplotami.

Ako je to v prípade všetkých utesnených súdkových valivých ložísk SKF Explorer, utesnená verzia ponúka veľa riešení, vďaka ktorým je vynikajúcou voľbou na používanie v náročných aplikáciách. Kompletný výber utesnených súdkových valivých ložísk SKF Explorer sa vylepšil o nový patentovaný proces tepelnej úpravy, čím sa predĺžila životnosť v znečistených prostrediach a v podmienkach obmedzeného mazania. 


Spoločnosť SKF
(publ.)

SKF logo