Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF @ptitude Connect ponúka nákladovo efektívne cloudové monitorovanie

  • Príbeh

    2014 apríl 24, 14:00 CEST

    SKF @ptitude Connect zabezpečí pre technikov jednoduchý prístup k nákladovo efektívnej cloudovej počítačovej aplikácii softvéru na monitorovanie stavu, vďaka čomu sa zvýši efektívnosť.

    Göteborg, Švédsko, 24. apríla 2014: Softvér SKF @ptitude bol rozšírený o nákladovo efektívnu cloudovú počítačovú aplikáciu SKF @ptitude Connect. Táto služba umožní okamžitý prístup k softvéru SKF na monitorovanie stavu, čím zákazníkom umožní zvýšiť výkon a efektívnosť ich závodov.

    SKF @ptitude Connect umožní spoločnostiam implementáciu programu údržby na základe stavu (CBM) a/alebo programu prediktívnej údržby (PdM) prostredníctvom internetu na úrovni celého závodu alebo podniku. Využívaním cloudovej služby SKF technici môžu mať prístup k údajom strojov, môžu vykonávať analýzy alebo zobrazovať stavy strojov a tiež môžu prehliadať diagnostické správy s možnosťou vytlačenia.

    SKF @ptitude Connect rieši všeobecný problém mnohých závodov ohľadom nedostatku času alebo peňazí na nákup a správu požadovaného softvéru. Využitím SKF @ptitude Connect na získanie prístupu k predplatenému softvéru môžu zákazníci zvýšiť spoľahlivosť a dostupnosť zariadení bez nákladných investícií.

    „Vďaka SKF @ptitude Connect môžu zákazníci vo svojich závodoch zvýšiť spoľahlivosť zariadení, zlepšiť dostupnosť zariadení/vybavenia a znížiť prvotné kapitálové investície na pokrytie nákladov na spustenie programu prediktívnej údržby,“ prezradil Luis F Econom, manažér vývoja služieb a systémov na diagnostiku prostriedkov. „Riešenie je flexibilné aj v tom zmysle, že sa môže prispôsobiť podľa potrieb. Ide o riešení a uložení.”

    SKF @ptitude Connect je kompatibilný s prenosnými alebo online nástrojmi SKF na zbieranie údajov za účelom monitorovania stavu, vďaka čomu môžu koncoví používatelia prevádzkovať svoj program údržby na základe stavu alebo program prediktívnej údržby podľa vlastných predstáv prostredníctvom miestneho softvéru, čím sa znížia náklady na prevádzku a údržbu IT. V zhode s normami ISO 27001 a SSAE16 cloud SKF chráni integritu dát v kľúčových oblastiach, napríklad v oblasti prístupu k údajom, prenosu údajov, uchovávania údajov a prístupu do dátových centier.

    Keďže služba funguje na báze cloudov, inštalácia je rýchla, s dosiahnutím operačného prístupu za niekoľko dní. Umožní to štandardizáciu praxe v oblasti diagnózy a analýzy stavu strojov v rámci viacerých závodov bez mimoriadnych nákladov na operačný systém, servery, softvérové aktualizácie, licencie databáz a záložné systémy.

    SKF @ptitude Connect je vhodný pre všetky pohyblivé zariadenia, napríklad ventilačné systémy, čerpacie systémy, kompresory, pričom ponúka výhody pre široké spektrum priemyslu, vrátane potravinárstva a výroby nápojov, veterných elektrární, ťažby ropy a plynu, baníctva a námorníctva, atď.


    Spoločnosť SKF

         (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (461 KB)

SKF logo