Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF vyvinula nové mazivo, ktoré znižuje trenie a pomáha redukovať spotrebu paliva

  • Príbeh

    2014 apríl 25, 14:00 CEST

    Göteborg, 25. apríla 2014: SKF predstavila nové riešenie mazania pre ložiskové jednotky do nábojov (HBU), ktoré znižuje trenie o 9% viac v porovnaní s bežnými riešeniami, pričom zabezpečí rovnakú výkonnosť ložísk. Toto mazivo s nízkym koeficientom trenia spĺňa požiadavky trhu na zníženie trenia v ložiskových jednotkách nábojov, redukciu emisie CO2 a spotreby palív, čím sa zabezpečí zvýšenie celkovej efektívnosti vozidiel.

    Mazivo s nízkym koeficientom trenia bolo vyvinuté na základe nového chemického zloženia s optimalizovaným pomerom modifikátora trenia a protioderových aditív, a je plne kompatibilné s ložiskovými komponentmi. Mazivo s nízkym koeficientom trenia prispieva k zníženiu trenia pri zachovaní rovnakej výkonnosti ložísk z hľadiska ich živostnosti, odolnosti, tesnenia, falošného brinellingu.

    V prípade ložiskových jednotiek do nábojov toto mazivo s nízkym koeficientom trenia znižuje pohltenú energiu až o 9,5% viac, než bežné mazivá. Použitím simulátora environmentálnej výkonnosti vozidiel (VEPS) spoločnosti SKF a na základe Nového prevádzkového cyklu vozidiel v Európe (NEDC) bolo vypočítané, že vozidlo vybavené ložiskovými jednotkami nábojov s mazivom s nízkym koeficientom trenia produkuje o 0,15 g CO2 menej za každý kilometer. Pri ročne odjazdenej vzdialenosti 14 500 km to znamená zníženie emisií o 2,9 kg CO2 ročne.

    Mazivo je prispôsobené tak, aby splnilo požiadavky zákazníkov v oblasti ložiskových jednotiek do nábojov, maximalizovalo výhody zníženého trenia a zvýšilo efektívnosť pre všetkých používateľov. Mazivo je vhodné pre všetky generácie ložiskových jednotiek do nábojov, tak pre nové konštrukcie, ako aj pre staré aplikácie.

    Mazivo s nízkym koeficientom trenia je súčasťou portfólia SKF BeyondZero. Riešenia SKF BeyondZero sú navrhnuté tak, aby prispeli k zníženiu emisií CO2, k zodpovednému využívaniu obmedzených zdrojov a k ochrane životného prostredia pred používaním a vypúšťaním toxických látok.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722monique.turner@skf.com



    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.


  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (6.2 MB)

SKF logo