Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

2014-05-16 Spoločnosť SKF získala od Nissan China ocenenie Excellent Supplier Certification of Appreciation 2013 (Osvedčenie o uznaní Excelentného Dodávateľa) už druhý rok po sebe

  • Príbeh

    2014 máj 16, 14:00 CEST

    Spoločnosť SKF získala od Nissan China ocenenie Excellent Supplier Certification of Appreciation 2013 (Osvedčenie o uznaní Excelentného Dodávateľa) už druhý rok po sebe


    Spoločnosť SKF získala od Nissan China ocenenie Excellent Supplier Certification of Appreciation 2013 (Osvedčenie o uznaní Excelentného Dodávateľa 2013) už druhý rok po sebe
    Göteborg, Švédsko, 16. mája 2014: SKF získala ocenenie Supplier Certification of Appreciation (Osvedčenie o uznaní Dodávateľa) Nissan China. Toto ocenenie sa udeľuje najdôležitejším dodávateľom spoločnosti Nissan China, ktorí dosiahli vynikajúci výkon v oblasti kvality, dodávok a služieb.

    Ulrich Selig, riaditeľ spoločnosti SKF Automotive pre Áziu povedal: „Náš rozrastajúci sa vzťah so spoločnosťou Nissan v Číne sa vyvinul do veľkolepého partnerstva. SKF napríklad poskytla podporu pre spoločnosť Nissan China prostredníctvom ložiskových jednotiek pre nápravy MacPherson pre ich podvozkové aplikácie. Úzka spolupráca je nevyhnutná pre vývoj optimalizovaných riešení potrebných na poskytnutie vysokého výkonu. Tým, že sa nachádzame v blízkosti našich zákazníkov, dosahujeme ešte efektívnejšiu a rýchlejšiu spoluprácu. Sme hrdí na to, že sme získali toto prestížne uznanie od Nissan China a som si istý, že sa budeme navzájom podporovať v dosahovaní budúcich výsledkov. ”

    Nissan je jedným z popredných japonských celosvetových výrobcov vozidiel a je jedným z top 10 výrobcov originálnych dielov pre čínsky automobilový priemysel. SKF spolupracuje so spoločnosťou Nissan China od roku 2005.


    Spoločnosť SKF
    (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vedúcim globálnym dodávateľom ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (373 KB)

SKF logo