Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Vďaka riešeniam SKF dokáže londýnsky tunel Lee presmerovať za jedinú hodinu milióny litrov vody

  • Príbeh

    2014 jún 19, 15:14 CEST

    SKF dodala celý sortiment ložísk do najväčšieho prečerpávacieho systému obsluhujúceho Londýn, v ktorom budú vystavené kritickým prevádzkovým podmienkam v čerpadlách zákazníka, ktoré sú najväčšími, aké doposiaľ vyrobil.

    Göteborg, Švédsko, 19. júna 2014: SKF dodala radu ložísk do najväčšieho prečerpávacieho systému, ktorý zásobuje tunel Lee v Londýne. Ložiská sú vystavené kritickým prevádzkovým podmienkam v mimoriadne významnom projekte, čo opäť svedčí o tom, že SKF dokáže poskytnúť riešenia aj pre najdrsnejšie aplikácie. Čerpadlá presmerujú do tunela Lee až 11 milióna litrov vody za hodinu, vďaka čomu sa zachráni 150 ročná viktoriánska kanalizačná sieť Londýna, ktorá už nie je schopná pohlcovať obrovské množstvo odpadových a dažďových vôd. Na ochranu narastajúcej populácie Londýna pred odpadovými vodami sa preinvestovali miliardy a kvôli úspešnosti tak náročného projektu boli vybraté najspoľahlivejšie a najodolnejšie riešenia.

    54 tonové čerpadlá sú najväčšími čerpadlami odpadových vôd, ktoré doposiaľ vyrobila spoločnosť GIW Industries, ktorá je na celom svete uznávaná ako priebojník v oblasti projektovania, výroby a aplikácii odstredivých kalových čerpadiel do náročných podmienok. Tieto čerpadlá zohrávajú dôležitú úlohu v ochrane rieky Temža pred 39 tonami odpadových a dažďových vôd ročne. Úlohou čerpadiel nie je len prečerpanie veľkého množstva odpadových vôd, ale musia odolať aj kontaminácii a opotrebeniu spôsobenému cudzími predmetmi v odpadových vodách. GIW teda potrebovalo mimoriadne odolné ložiská, ktoré odolajú extrémnemu a veľmi premenlivému zaťaženiu.

    „Ložiská SKF sú dôkazom toho, že naša spoločnosť dokáže poskytnúť riešenia do najdrsnejších aplikácií, pričom tieto spĺňajú požiadavky na odolnosť voči kritickým prevádzkovým podmienkam v mimoriadne významnom projekte. Veľmi nás teší dlhodobé partnerstvo so spoločnosťou GIW, ktoré je veľmi úspešné“, povedal Rolando Acevedo, aplikačný inžinier SKF. 

    „Máme vynikajúce skúsenosti s kvalitou ložísk SKF a s technickou podporou poskytovanou technikmi spoločnosti SKF. Keďže tento projekt je veľmi dôležitý a musí spoľahlivo fungovať aj dlhodobo, GIW sa rozhodlo tak, že do čerpadiel umiestnených 80 metrov pod zemou môžu byť použité len ložiská SKF,“ prezradil Robert Visintainer, Projektovanie VP pre GIW.

    Pri nosnom axiálnom zaťažení boli použité ložiská typu SKF SRTB 29468 E, pri radiálnom zaťažení na strane pohonu hriadeľa, ako aj pri reverznom axiálnom zaťažení boli použité ložiská typu SKF TRB 32256 J2, kým pri radiálnom zaťažení na druhom konci hriadeľa, na strane obežného kolesa boli aplikované ložiská SKF SRB 24080. Ložiská SKF sú vysoko kvalitné komponenty čerpadiel navrhnuté na veľké zaťaženie, ktoré spĺňajú požiadavky na zvýšenú odolnosť a spoľahlivosť. Tieto čerpadlá sú umiestnené na vzdialenom mieste, 80 metrov pod zemou, čo znamená, že už samotná oprava čerpadiel by bola veľkou úlohou, ložiská SKF však minimalizujú pravdepodobnosť nákladných prestoj. SKF vytvorilo v rámci projektu aj štyri systémy SKF CircOil, a získalo ďalšiu zákazku na dve ďalšie jednotky. Jednotky SKF CircOil obsahujú jedinečný akumulačný hydraulický obvod, ktorý chráni ložisko v prípade prerušenia napájania po dobu ďalších dvoch minút, a teda hlavné čerpadlá sa môžu bezpečne odstaviť bez poškodenia ložísk. Bola to zásadná požiadavka v prípade projektu tunela Lee, keďže čerpadlá sú uložené hlboko pod zemou.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (6.6 MB)

SKF logo