Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Vďaka riešeniam SKF dokáže londýnsky tunel Lee presmerovať za jedinú hodinu milióny litrov vody

2014 jún 19, 09:00 CEST


Göteborg, Švédsko 19. júna 2014: SKF dodáva široký sortiment ložísk do 54 tonových čerpadiel spoločnosti GIW Industries, ktoré budú v nasledovných rokoch pomáhať ochraňovať narastajúcu londýnsku populáciu pred odpadovými vodami pochádzajúcimi z rieky Temža. Ide o najväčšie čerpadlá odpadových vôd, ktoré boli doposiaľ vyrobené. Tieto budú používané na presmerovanie viac než 11 milióna litrov vody za hodinu to tunela Lee, vďaka čomu sa zachráni 150 ročná viktoriánska kanalizačná sieť Londýna, ktorá už nie je schopná pohlcovať obrovské množstvo odpadových a dažďových vôd. 

„Ložiská SKF sú navrhnuté na splnenie mimoriadne náročných požiadaviek v kritických prevádzkových podmienkach, čo opäť dokazuje, že naša spoločnosť dokáže poskytnúť riešenia aj pre najdrsnejšie aplikácie“, povedal Rakesh Makhija, riaditeľ divízie Priemyselný trh a strategické odvetvia SKF.

Týmito čerpadlami možno zabrániť tomu, aby sa do rieky Temža dostalo 39 miliónov ton odpadových a dažďových vôd. Úlohou čerpadiel nie je len prečerpanie veľkého množstva odpadových vôd, ale musia odolať aj kontaminácii a opotrebeniu spôsobenému cudzími predmetmi v odpadových vodách. 

„Máme vynikajúce skúsenosti s kvalitou ložísk SKF a s technickou podporou poskytovanou technikmi spoločnosti SKF. Keďže tento projekt je veľmi dôležitý a musí spoľahlivo fungovať aj dlhodobo, GIW sa rozhodlo tak, že do čerpadiel umiestnených 80 metrov pod zemou môžu byť použité len ložiská SKF,“ prezradil Robert Visintainer, Projektovanie VP pre GIW.

Ložiská SKF sú vysoko kvalitné komponenty čerpadiel navrhnuté na veľké zaťaženie, ktoré spĺňajú požiadavky na zvýšenú odolnosť a spoľahlivosť. Tieto čerpadlá sú umiestnené na vzdialenom mieste, 80 metrov pod zemou, ložiská SKF však minimalizujú pravdepodobnosť nákladných prestojov.

Spoločnosť SKF
(publ.)



V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Mediálna infolinka: +46 31 337 2400
Vzťahy s médiami: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com



SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

SKF logo