Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

SKF rozširuje špičkový systém na monitorovanie stavu o funkciu ochrany strojových zariadení

  • Príbeh

    2014 jún 30, 14:00 CEST

    Aktualizácia programu na sústavné monitorovanie stavu SKF @ptitude Analyst a systém na monitorovanie strojových zariadení SKF Multilog IMx-M namontovaný na 19" podstavec poskytuje operátorom kritických rotačných strojov integrované riešenie, ktoré monitoruje stav zariadenia, a chráni proti katastrofálnej poruche.

    Göteborg, Švédsko, 30. júna: SKF uviedla najnovšiu verziu 8.1 programu SKF @ptitude Analyst 2013, ktorá ďalej zdokonaľuje schopnosti tohto softvéru na analýzu a vyhotovenie správ, ako aj aktualizáciu on-line systému ochrany - Multilog IMx-M. Ak sa tieto dva produkty použíjú kombinovane na monitorovanie polokritických a kritických rotačných zariadení, ponúkajú súčasne ochranu strojových zariadení a aj lepšiu účinnosť údržby.

    „Tento produkt rozširuje schopnosti ochrany strojových zariadení SKF @ptitude Analyst, pričom zlepšuje použiteľnosť programu aj existujúcim zákazníkom,“ Robert Kaufman, manažér softvérových produktov SKF. „V spojení so softvérom SKF @ptitude Analyst poskytuje SKF Multilog IMx-M úplný integrovaný systém na zistenie porúch, prevenciu zlyhania a pokrokovú údržbu podľa stavu s cieľom zvýšiť spoľahlivosť, disponibilitu a výkonnosť zariadení,“ hovorí Sjur Holm, manažér radu strategických výrobkov On-line systémy.

    SKF @ptitude Analyst je aplikácia na sústavné monitorovanie stavu a je súčasťou SKF @ptitude Suite - súpravy programov SKF pre celozávodnú údržbu podľa stavu zariadení. Ponúka komplexné riešenie s vysokovýkonnými diagnostickými a analytickými schopnosťami, ktoré užívateľom umožňujú správu údajov stavu zariadení z prenosných offline prístrojov, ako aj z trvalo nainštalovaných on-line prístrojov s jediným softvérovým programom. Používanie programu je jednoduché a poskytuje možnosť vzájomného prepojenia s viacerými celopodnikovými softvérovými programami a systémami, vďaka čomu umožní prístup k zhromaždeným informáciám celej spoločnosti.

    Prvoradou funkciou SKF Multilog IMx-M je ochrana kritických a polokritických rotačných strojových zariadení závodov proti katastrofálnemu zlyhaniu, a tým aj znižovanie rizika úrazu, poškodenia zariadenia a náhodného vypustenia nebezpečných látok do životného prostredia. Dosahuje to monitorovaním kľúčových parametrov, akými sú vibrácia, vôle a teploty rotačných a nepohyblivých súčiastok, a v prípade dosiahnutia vopred určených hraničných hodnôt pristúpi k alarmu a/alebo vyvolá vypnutie stroja . 

    Spoločnosť SKF
    (publ.) 


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

    Nia Kihlström, Komunikácia Skupiny SKF, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

SKF logo