Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF pomáha pri zmene noriem pre ložiská za účelom zlepšenia integrácie strojov

  • Príbeh

    2014 júl 17, 14:00 CEST

    Göteborg, Švédsko, 17. júla 2014: Spoločnosť SKF, ako globálny dodávateľ inovatívnych ložiskových riešení, má výrazný podiel na vypracovaní novelizovanej normy ISO 492, ktorá zákazníkom umožní lepšiu integráciu ložísk do ich strojov.
     
    ISO 492 obsahuje GPS (Geometrical Product Specifications - geometrické špecifikácie produktov), čo umožní lepšie zosúladenie valivých ložísk a systémov ISO GPS na základe rovnakej platformy. Samozrejme SKF, ako globálny dodávateľ inovatívnych ložiskových riešení, zohrával vedúcu úlohu pri definovaní procesu konverzie na nové normy. Do aktualizácie normy ISO 492 bolo zapojených mnoho odborníkov SKF, a táto práca vyústila do konečného konceptu normy. 
     
    „Výhodou pre našich zákazníkov budú lepšie popisy funkcií produktov SKF,“ vysvetľuje Alexander de Vries, riaditeľ pre vývoj produktov skupiny SKF. „ISO 492 poskytne používateľom viac informácií o prepojení produktov SKF a ich strojných zariadení v záujme lepšej integrácie našich produktov. Dnes musíte byť expertom na ložiská, aby ste pochopili napríklad, že priemer ložiska je zadaný ako priemerná hodnota, avšak v novej norme ISO 492 je tento rozmer jasne popísaný vo všeobecnom priemyselnom jazyku ISO GPS. Z funkčného hľadiska sa berie do úvahy prepojenie medzi ložiskom a inou mechanickou časťou.“
     
    Práca na novej norme sa začala na sympóziu, ktorá sa uskutočnila v septembri 2008 vo Viedni, kde sa stretli špecialisti na valivé ložiská, vrátane odborníkov SKF a GPS, aby zosúladili svoje systémy a filozofie.
     
    „SKF bola úzko zapojená do vypracovania nových noriem, čo používatelia pocítia vo zvýšení výkonu a efektívnosti,“ pridal Alexander de Vries; „ISO 492 ponúka viac podrobnejších informácií o vhodnosti daného ložiska pre daný strojný systém, tak na stupni montáže pri osadení produktu, ako aj počas prevádzky.“

    Spoločnosť SKF
          (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Monique Turner, SKF Group Communications, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2012 dosiahli 64 575 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 46 775. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (194 KB)

SKF logo