Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Tisíce magnetické ložisko SKF S2M bolo uvedené do prevádzky v ropnej a plynárenskej oblasti

  • Príbeh

    2014 júl 18, 14:00 CEST

    SKF predala svoj tisíci magnetický ložiskový systém S2M integrovaný v samostatnom kompresore na transport zemného plynu

    Göteborg, Švédsko, 18. júla 2014: SKF predala svoje tisíce aktívne magnetické ložisko (AML) SKF S2M, míľnik, ktorý je dôkazom toho, ako prináša inovácia zvýšenú spoľahlivosť pre stále rastúci počet spotrebiteľov ropy a plynu. Prevádzka magnetického ložiska SKF S2M bez trenia a bez oleja, pri malej náročnosti na údržbu znamená presvedčivé riešenie, ktoré prináša pre ropné a plynárenské aplikácie vysokú efektívnosť, dlhú prevádzkovú životnosť a malú náročnosť údržbu.

    Tisíca montáž do veľkého turbínového stroja prináša ďalšie výhody rôznych pokrokových funkcií. Robustnejší vnútorný dizajn ložiska zvyšuje odolnosť voči vplyvom kyslých plynov a rozširujú paletu možných aplikácií. Systém na kontrolu magnetických ložísk umožňuje diaľkové monitorovanie a diagnostiku, vďaka čomu je možné merať kritické parametre stroja, napríklad rýchlosť rotácie, vibrácie a teploty. Mechanické časti systému AML sú založené na osvedčenom dizajne s mechanickými súčasťami prispôsobenými špecifickým vlastnostiam originálnych strojov. Použitá ovládacia skriňa predstavuje priemyselný štandardný digitálny systém E300Volt/30Amp. Ide o skutočný ťažný kôň v ropných a plynárenských aplikáciách, ktorý sa pýši desiatkami miliónov hodín prevádzkových skúseností. Pri vytvorení ovládača AML sa prihliadalo na všetky aspekty komplexnej rotačnej dynamiky stroja. Zlepšila sa tiež formálna spolupráca medzi zákazníkmi a miestnymi servisnými tímami SKF. Vďaka týmto kľúčovým faktorom dokázali miestni servisní technici za krátky čas predať tisíce ložisko SKF S2M.

    Úspech v tejto aplikácii závisí od správnych ľudí na správnych miestach. SKF má viac než 30 rokov skúseností v oblasti magnetických ložísk v ropnom a plynárenskom priemysle, čo posilňuje aj globálna prítomnosť jej špecialistov v odvetviach s AML vo Francúzsku, Kanade, Spojených Štátoch, Rusku, Číne, Japonsku a na Strednom Východe. Ide o skúsený technický personál, ktorý hovorí miestnym jazykom a rozumie miestnej kultúre. Výsledkom sú rýchle a efektívne služby v aplikáciách, kde kritickým faktorom je čas.

    Pre zákazníkov, ktorí potrebujú zvýšiť spoľahlivosť a dostupnosť svojich strojov, má SKF mnoho zdokumentovaných prípadov, kde spoľahlivosť na úrovni 99-100% je štandardom. Veľa zákazníkov informovalo o tom, že ich stroj fungoval až 100 000 hodín bez akejkoľvek poruchy súvisiacej s magnetickými ložiskami. Ukazovateľ MTBF (Mean Time Between Failures - čas medzi poruchami) je typicky viac ako 40 000 hodín.

    Takýto veľký stupeň spoľahlivosti má priamy pozitívny vplyv na plynulosť procesov a efektívnosť prevádzky. V kombinácii s odľahčením ďalších častí hnacej sústavy, napríklad mazacieho systému a prevodovky, ložisko SKF S2M vytvára najväčšie úspory na prevádzkových výdavkoch (OPEX) s výhodnou návratnosťou pôvodných kapitálových výdavkov (CAPEX).

    Vďaka robustnému vyhotoveniu magnetických ložísk SKF S2M sa rozširujú prevádzkové možnosti stroja. To umožňuje rotáciu pri vyššej rýchlosti a odolnosť proti väčším prevádzkovým zaťaženiam, čo pre zákazníka znamená oveľa väčšiu prevádzkovú flexibilitu. Tieto výhody dopomohli tomu, aby sa magnetické ložiská SKF S2M stali priemyselným štandardom a preferovanou voľbou zákazníkov pre väčšinu ropných a plynárenských aplikácií.

    Prvý potrubný kompresor s magnetickým ložiskom na svete bol objednaný v roku 1985 v Kanade. Nasledoval prvý bezolejový turboexpandér na svete pre ropnú plošinu v Nórsku. Priebojníkom tejto technológie bola francúzska spoločnosť S2M (neskôr dcérska spoločnosť SKF). Je pozoruhodné, že niektoré z počiatočných inštalácií sú v prevádzke bez akejkoľvek poruchy už viac než 25 rokov.

    Do stále širšieho rozsahu použitia teraz patria kompresory zásobníkov plynu, kompresory na polyetylén, vysoko rýchlostné pohony s elektrickým motorom, turboexpandéry etylénu, turbogenerátory na výrobu energie a mnoho iných. Tieto stroje používajú všetci ropní a plynárenskí velikáni na celom svete, od afrických morských plošín cez sibírske polia za polárnym kruhom až po petrochemické závody v Severnej Amerike.

    Magnetické ložiská SKF S2M boli vybraté na vybavenie kompresorov a vysoko rýchlostných motorov podmorských plynárenských aplikácií. Montáž prvej podmorskej plynovej kompresorovej stanice s magnetickými ložiskami SKF S2M je naplánovaná na rok 2015 na nórskej morskej plošine Åsgard. Systém bol navrhnutý na predĺženie prevádzkovej životnosti plošiny na ťažbu plynu a na zvýšenie jej návratnosti.

    S viac než 130 000 jednotkami v prevádzke má SKF neporovnateľnú skúsenosť v oblasti aktívnych magnetických ložísk s pokrytím širokého spektra aplikácií: od malých priemyselných strojov až po ťažké stroje s turbopohonom v ropnom a plynárenskom priemysle.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.5 MB)

SKF logo