Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Jednoduché znižovanie obsahu vody v mazacích olejoch vďaka odlučovaču vody SIMPLEX-COMPACT

  • Príbeh

    2014 september 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries predstavuje nový produkt: odlučovač vody SIMPLEX-COMPACT. Jednotka odlučuje vodu od mazacieho oleja upchávkových rúr, čím zachováva kvalitu oleja. Spoločnosť predstavila toto riešenie na veľtrhu SMM 2014 v Hamburgu, ktorý sa uskutočnil os 9. do 12. septembra.

    Göteborg, Švédsko, 10. septembra 2014: Nový odlučovač vody SIMPLEX-COMPACT poskytuje spoľahlivé odlučovanie oleja/vody – bez ohľadu na to, či sa voda v oleji nachádza vo voľnom, emulgovanom alebo rozpustenom stave.

    Zmes olej/voda sa môže vyskytnúť často v tesneniach upchávkových rúr s olejovým mazaním bez vzduchovej komory. Tekutiny sú však potrebné na mazanie tesnení puzdier upchávkových rúr aj v takých konštrukciách, kde ochranu pred olejom alebo vodou zabezpečujú tesniace krúžky. Takto sa môže voda – aj keď v malých množstvách – zmiešať s mazacím olejom.

    V záujme zachovania kvality a mazacích vlastností oleja sa musí obsah vody v mazacom oleji udržiavať na najmenšej možnej úrovni. Keď sa voda zmieša s mazacím olejom tesnenia, hrozí nebezpečenstvo, že sa zníži výkon tesniacich krúžkov a zrýchli sa proces ich starnutia. Platí to najmä v prípade esterových olejov. Po nadobudnutí účinnosti Všeobecných podmienok pre plavidlá 2013 sa zvýšila spotreba biologicky odbúrateľných, hlavne esterových olejov na mazanie upchávkových rúr. Riziko hydrolýzy však existuje aj vtedy, keď sa s olejmi takéhoto typu zmieša len malé množstvo vody: voda urýchľuje rozloženie oleja na alkohol a kyseliny, ktoré následne napádajú tesniace krúžky.

    Spoľahlivé odlúčenie vody od mazacieho oleja


    Odlučovač vody SIMPLEX-COMPACT funguje na jednoduchom princípe: čerpadlo zabezpečí cirkuláciu čerstvého oleja medzi tesnením a príslušnou nádržou. Takto sa z tesniacich krúžkov odstránia nečistoty. Vo vnútri olejovej nádrže systém púšťa do oleja zospodu vzduch, pričom ho súčasne aj zohrieva. V dôsledku toho sa v tekutine vytvoria bubliny s rovnomerným rozložením a na ich povrchoch sa môže voda odpariť. Vzduchové bubliny prepravia uzavretú vodu na hladinu tekutiny, kde prasknú a vypustia paru do vzduchu priestoru nad olejom. Tento vzduch nasýtený vodnou parou je následne z nádrže odstránený. Týmto spôsobom dokáže odlučovač vody SIMPLEX-COMPACT odstrániť z mazacieho oleja upchávkových rúr až 1,5 litra vody denne.

    Ak sa preruší dodávka elektrickej energie na palube plavidla, záložný systém odlučovača vody zabezpečí stále zásobovanie tesnenia olejom. Tento druhotný rozvod oleja obchádza čerpadlo a za normálnych okolností je uzatvorený magnetickým ventilom. V prípade poruchy dodávky energie sa ventil automaticky otvorí, čím sa zachová tok medzi olejovou nádržou a tesnením.

    Ekonomický a aj dodatočne namontovateľný systém


    Odlučovač vody SIMPLEX-COMPACT predstavuje kompletné “plug-and-play” riešenie, ktoré obsahuje čerpadlo, filter a ovládaciu jednotku. Systém je možné použiť alebo dodatočne namontovať na všetky typy tesnení upchávkových rúr s olejovým mazaním, ak je tesnenie vybavené napájacím a vratným vedením na cirkuláciu oleja, pričom na palube musí byť zabezpečené napájanie elektrickou energiou a stlačeným vzduchom.

    Používanie odlučovača vody SIMPLEX-COMPACT sa odporúča vo všetkých situáciách, kde sa obsah vody v mazacom oleji musí zachovať na čo najnižšej úrovni, napríklad v prípade používania esterových olejov. Namontovanie filtra je výhodné aj vtedy, ak sa do mazacieho oleja dostane príliš veľa vody.

    Najsilnejší partner pre námorný priemysel


    Na začiatku roka 2013 sa spoločnosť SKF spojila so spoločnosťou Blohm + Voss Industries (BVI), nemeckým výrobcom komponentov pre lode. Prostredníctvom tejto akvizície spoločnosť SKF rozširuje portfólio svojich produktov pre námorný priemysel. Okrem toho si spoločnosť SKF vylepšuje prístup na trhy prostredníctvom celosvetovej siete predajných a servisných partnerov BVI. Naši zákazníci budú ťažiť z odbornosti SKF, ako strojárenskej spoločnosti, doplnenej dlhoročnými skúsenosťami spoločnosti BVI v oblasti stavby a prevádzky plavidiel. Nová spoločná organizácia bude ešte silnejším partnerom pre námorný priemysel so zameraním na zásobovanie kritickými komponentmi, rýchle a spoľahlivé služby, ako aj vývoj nových aplikácií zameraných na výzvy budúcnosti v neustále sa meniacom prostredí tohto priemyslu.


    Ďalšie informácie:
    www.skf.com/marine
    www.bv-industries.com

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:


    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Riaditeľ pre komunikáciu:
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    Spoločnosť SKF je popredným svetovým dodávateľom valivých ložísk, tesnení, komponentov pre mechatroniku a mazacích systémov. Spoločnosť okrem toho ponúka široké spektrum služieb v oblasti inžinierstva, údržby, opravy a vzdelávania. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 činili 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. Pre viac informácií navštívte stránku www.skf.com


    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero a Insight sú registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (464 KB)

SKF logo