Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF Blohm + Voss Industries predstavuje nezasúvateľný stabilizátor vhodný aj pre nulovú rýchlosť

  • Príbeh

    2014 september 10, 13:00 CEST

    SKF Blohm + Voss Industries uvádza nezasúvateľnú stabilizačnú plutvu, ktorá dokáže plavidlo stabilizovať aj pri spustenej kotve (pri nulovej rýchlosti). S otočným lopatkovým motorom, ktorý sa osvedčil v iných produktoch, dosahuje nový stabilizátor SIMPLEX-COMPACT FZ veľký výkon a vďaka svojmu kompaktnému dizajnu je vhodný hlavne pre malé a stredne veľké plavidlá. stabilizačná plutva bola prvýkrát predstavená na SMM 2014 v Hamburgu, ktorý sa uskutočnil od 9. do 12. septembra.

    Göteborg, Švédsko, 10. septembra 2014: Nový stabilizátor FZ od spoločnosti SKF Blohm + Voss Industries poskytuje oveľa lepšiu stabilizáciu k redukcii kolísania ukotvených plavidiel, ako predchádzajúce systémy na trhu, . Vďaka otočnému lopatkovému motoru, ktorý sa úspešne osvedčil už pri iných stabilizátoroch a ovládacích plošných aktuátoroch dodávateľa, nový stabilizátor FZ od SKF Blohm + Voss Industries dosahuje prevádzkový uhol +/- 60°.

    Keďže pri stabilizácii stojaceho plavidla nevzniká hydrodynamická vztlaková sila, sila na zabránenie kolísaniu sa môže vytvoriť len z veslovacieho pohybu plutiev. S prihliadnutím na tento fakt, prevádzkový uhol plutiev zohráva kľúčovú rolu. Čím je tento uhol väčší, tým silnejšia je stabilizácia. 

    Navyše vďaka silnému výkonu motora je možné redukovať plochu plutiev. V dôsledku toho je obstarávacia cena ešte atraktívnejšia a sú nižšie aj náklady počas celej doby prevádzky. Pri menšej ploche plutiev je odpor plavidla vo vode menší, čo má pozitívny vplyv na zníženie nákladov na energiu.

    Viac komfortu a menej hluku pre cestujúcich a personál

    So zvýšením výkonu motora sa súčasne zvýši úroveň komfortu na palube. Vzhľadom na veľký prevádzkový uhol plutiev môže prenášanie síl trvať dlhšie. Pohyb plutiev sa stane efektívnejším a konštantnejším. Týmto je možné takmer úplne eliminovať efekt kolísania na palube.

    Jedným z dôležitých faktorov príjemného pobytu na palube je tichý chod komponentov, hlavne ak nepočuť hluk motorov, ako je to v prípade stabilizácie ukotveného plavidla. To bolo dôvodom, prečo SKF Blohm + Voss Industries prerobila hydraulický systém, ktorý sa používa aj v stabilizátoroch SIMPLEX-COMPACT Z. Prechodom na vnútorné zubové čerpadlá bolo možné ďalej znížiť hluk pochádzajúci z konštrukcie. Automatické nastavovanie hladiny tlaku podľa požadovanej prevádzkovej úrovne a ďalšie vylepšenia zdôraznili tento efekt.

    Pobyt na palube môže byť ešte príjemnejší vďaka adaptívnemu ovládaniu, ktoré samostatne určí ideálny pohyb plutvy, keď dôjde ku kolísaniu plavidla. Prepínanie medzi stabilizáciou plavidla pri ukotvení alebo počas plavby prebieha automaticky. Ovládanie stabilizátorov je teda jednoduché a prehľadné, od personálu si nevyžaduje hĺbkové vedomosti o systéme.

    Ideálne riešenie na individuálne požiadavky

    SKF Blohm + Voss Industries vyrába nový stabilizátor SIMPLEX-COMPACT FZ podľa požiadaviek svojich zákazníkov. Systém je dostupný s plochou plutiev od 1,40 m2 do 10,30 m2. Na základe požiadavky je možné objednať aj inú konfiguráciu, ktorá spĺňa prísne regulácie Všeobecných podmienok pre plavidlá 2013, aplikovaných na amerických pobrežných vodách. Zabudovanie stabilizátora do konštrukcie plavidla a jeho uvedenie do prevádzky vykonávajú inžinieri a dizajnéri SKF v úzkej spolupráci s lodenicami. 

    Najsilnejší partner pre námorný priemysel

    Na začiatku roka 2013 sa spoločnosť SKF spojila so spoločnosťou Blohm + Voss Industries (BVI), nemeckým výrobcom komponentov pre lode. Prostredníctvom tejto akvizície spoločnosť SKF rozširuje portfólio svojich produktov pre námorný priemysel. Okrem toho si spoločnosť SKF vylepšuje prístup na trhy prostredníctvom celosvetovej siete predajných a servisných partnerov BVI. Naši zákazníci budú ťažiť z odbornosti SKF, ako strojárenskej spoločnosti, doplnenej dlhoročnými skúsenosťami spoločnosti BVI v oblasti stavby a prevádzky plavidiel. Nová spoločná organizácia bude ešte silnejším partnerom pre námorný priemysel so zameraním na zásobovanie kritickými komponentmi, rýchle a spoľahlivé služby, ako aj vývoj nových aplikácií zameraných na výzvy budúcnosti v neustále sa meniacom prostredí tohto priemyslu.


    Spoločnosť SKF
        (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
    SKF Blohm + Voss Industries GmbH, Riaditeľ pre komunikáciu: 
    Malte Blombach, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com 

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.4 MB)

SKF logo