Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF ponúka celý rad riešení na zníženie opotrebenia koľají a hlučnosti

  • Príbeh

    2014 september 22, 14:00 CEST

    Göteborg, Švédsko, 22. septembra 2014: Spoločnosť SKF naďalej zvyšuje svoje kapacity, aby železničnému priemyslu zabezpečila riešenia na mieru. Vďaka akvizícii značky Lincoln v roku 2010 teraz SKF ponúka úplné portfólio produktov na zníženie opotrebenia a redukciu hluku.

    Komplexný produktový rad SKF zahŕňa aj mazacie systémy na zníženie opotrebenia okolkov a traťové mazacie systémy na zníženie opotrebenia bočných strán koľají. Obidva systémy sú vhodné pre železnice, metro a električky, pričom minimalizujú opotrebovanie koľajníc a emisiu hluku, vrátane pískania v zákrutách.

    Keďže spoločnosť SKF vyrába hlavné komponenty obidvoch systémov, napríklad čerpadlá, meracie nástroje a dávkovače, existuje možnosť implementácie kompletných riešení šitých na mieru. Navyše kombinácia vedomostí a skúseností s obidvomi značkami umožnila vytvorenie ďalších produktových inovácií, ako aj ďalší vývoj existujúcich produktov.

    Kvôli veľkému počtu variácií, ktoré sa skrývajú v prístupe k dvom systémom ako k jednej ucelenej jednotke, za účelom zabezpečenia optimálnych výsledkov je potrebná hĺbková analýza podmienok u zákazníka. V prvom rade treba určiť výšku aktuálnych ročných nákladov na výmenu a obnovu koľají a kolies. Aj keď vyčíslenie ekonomických hodnôt spojených s redukciou hluku je ťažké, porovnávacími výpočtami je možné vyhodnotiť rôzne technológie použité na zníženie hluku a splnenie predpisov. Po skončení prieskumu sa musia určiť potenciálne úspory na nákladoch, ako aj požadované investície a náklady na údržbu mazacieho systému. Na základe týchto údajov dokáže zákazník prijať uvážené rozhodnutie.

    Systémy na mazanie okolkov

    Na mazanie okolkov sa môžu použiť rôzne typy systémov v závislosti od vzdialenosti medzi čerpadlom a rozprašovacou dýzou v blízkosti kolesa. Tieto systémy môžu byť jednoduché nádrže mazív, v ktorých sa tlak zabezpečuje stlačeným vzduchom alebo komplexné systémy s pneumatickými piestovými čerpadlami a samostatnými nádržami maziva. Pre prípady, keď sa na palube nemôže použiť stlačený vzduch, existujú aj bezvzduchové systémy, ktoré dodávajú mazivo alebo kovovú pastu priamo na koleso alebo na koľaj.


    Traťové mazacie systémy

    Medzi traťové systémy patria systémy na mazanie bočných strán koľají a systémy na zachovanie stavu hornej plochy koľají. V prípade aplikácií pre električkové siete sa mazivo dostane na príslušné miesto cez vŕtané mazacie otvory, kým v prípade železničných aplikácií musia byť na koľaj namontované dávkovače, pretože vŕtanie tu nie je možné. V závislosti od kalkulovanej spotreby maziva je možné zvoliť čerpacie stanice s bubnom, s nádržou alebo so zásobníkom. Všetky čerpadlá v ponuke SKF dokážu zabezpečiť tlak 350 bar (5 076 psi), vďaka čomu môžu byť namontované dlhé potrubné vedenia medzi čerpadlom a bodmi mazania.

    Návštevníci veľtrhu InnoTrans v Berlíne, ktorý sa uskutoční od 23. do 26. septembra, nájdu SKF v hale 22a, v stánku 606.


    Spoločnosť SKF
    (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com


    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.3 MB)

SKF logo