Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

SKF predstaví svoje riešenia spoľahlivosti na Pump & Turbomachinery Symposia

  • Príbeh

    2014 september 22, 14:00 CEST

    SKF predstaví celý rad inovácií, ktoré sú prispôsobené špeciálne potrebám priemyslu a na minimalizáciu údržby a prestojov.


    Göteborg, Švédsko, 22. septembra 2014: SKF predstaví celý rad produktov na podujatí Pump & Turbomachinery Symposia, ktoré sa uskutoční od 22. do 25. septembra 2014. SKF vylepšila svoje kľúčové produkty, navrhla napríklad nové ložiskové koncepty a systémy hydraulických spojkových systémov, aby pre zákazníkov mohla ponúknuť najvyššiu spoľahlivosť strojov v náročných aplikáciách. Odborníci spoločnosti budú prítomní na sympóziu a vysvetlia, ako dokážu tieto inovácie minimalizovať čas údržby a prestojov.

    Medzi vystavenými produktmi sa objavia:

    Skrutky SKF Supergrip


    Skrutky SKF Supergrip ponúkajú pokrokovú technológiu na spojenie rotujúcich prírubových spojok a skracujú čas údržby spojok z dní na hodiny. Skrutky SKF Supergrip navrhnuté na ručné nasadenie a odstránenie s vnútornou medzerou skracujú čas údržby, pretože nie je potrebné oklepávať zadreté alebo zaseknuté skrutky a nie je potrebný ani mostový žeriav. Dizajn skrutiek SKF Supergrip navyše umožňuje väčší krútiaci moment, než u tradičných skrutkových systémoch.

    Poznámka: Tento produkt bude predstavený ako prípadová štúdia (Turbo Case Study, sedenie 2C, 25. septembra, od 10 do 12 hod. – CST13, miesto - 3. poschodie, miestnosť 361A)

    Magnetické ložiská SKF a ovládacia skriňa E300 AMB


    V záujme pokrytia dopytu po vysokorýchlostných a spoľahlivých aktívnych magnetických ložiskách do mimoriadne náročných prevádzkových podmienok vytvorila SKF partnerstvo s viacerými vedúcimi prevádzkovateľmi a výrobcami originálnych dielov. Toto viedlo k vytvoreniu magnetických ložísk SKF S2M, ktoré v značnej miere zvýšia účinnosť plynových kompresorov, polyetylénových kompresorov, vysokorýchlostných elektromotorických pohonov, etylénových turboexpanderov, turbogenerátorov na výrobu energie, vysokovýkonných dúchadiel atď.

    Bezdrôtový snímač stavu strojov


    Bezdrôtový snímač stavu strojov SKF je kompaktný snímač na monitorovanie stavu strojov napájaný z batérie, ktorý používa komunikačný protokol WirelessHART. Produkt kombinuje snímač a reléový uzol do kompaktnej jednotky s rozmermi typického priemyselného akcelerometra a s napájaním z batérie, pričom ponúka dynamické údaje o vibráciách a teplotách za účelom monitorovania stavu a diagnostiky strojov. Bezdrôtový snímač stavu strojov SKF ponúka bezdrôtové riešenie na monitorovanie stavu, ktoré môže byť aplikované aj v nebezpečnom prostredí so zaradením ATEX Zone 0. Neštruktúrovaná (tzv. mesh) sieť a vynikajúce využívanie batérie zabezpečuje dlhú prevádzkovú životnosť prístroja, vďaka čomu je skutočnou alternatívou „drôtových“ on-line systémov na monitorovanie stavu strojov závodu.

    Mazacie systémy


    Od akvizície značky Lincoln v roku 2010 inžinieri SKF vyvinuli mazacie systémy pre ropné a plynárenské aplikácie, ktoré obsahujú systémové komponenty spĺňajúce požiadavky priemyselného odvetvia. Automatické systémy mazania spoločnosti SKF dodávajú presné množstvo potrebného maziva na správne miesto a v pravý čas, pričom zariadenie je v prevádzke – bez potreby prestojov. Automatické systémy mazania spoločnosti SKF predlžujú životnosť ložísk a strojných zariadení, zlepšujú spoľahlivosť a bezporuchovosť strojov a znižujú spotrebu mazív až o 50 %.

    „Väčšina koncových používateľov, ako aj výrobcov originálnych dielov pre čerpadlá a turbínové stroje hľadá možnosti zvýšenia spoľahlivosti, predĺženia životného cyklu strojov a zníženia celkových nákladov pre vlastníka. Naša súčasná vývojová a inovačná činnosť je zameraná práve na tieto požiadavky zákazníkov.“ povedal Marty Herzog, riaditeľ rozvoja obchodu, divízia Tradičnej energie spoločnosti SKF.

    Podujatie Pump & Turbomachinery Symposia 2014 sa uskutoční v obchodnom centre George R. Brown Convention Center, Houston, Texas, USA.

    Kaydon Ring & Seal, spoločnosť skupiny SKF Group, ktorá vyrába tesnenia kompresorových hriadeľov pre náročné odstredivkové a bezolejové skrutkové kompresorové aplikácie, sa predstaví v stánku 1720.


    Návštevníci konferencie a výstavy nájdu spoločnosť SKF v stánku 1351.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (7.3 MB)

SKF logo