Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF predstavuje účinný bezdrôtový systém na monitorovanie stavu železničných podvozkov

  • Príbeh

    2014 september 23, 14:00 CEST

    SKF predstavila SKF Multilog on-line systém IMx-B, prvý komplexný bezdrôtový systém na monitorovanie podvozkov pre železničné spoločnosti, ktorý umožní efektívne monitorovanie stavu celého vozového parku 


    Göteborg, Švédsko, 23. septembra 2014: Nový SKF Multilog on-line systém IMx-B, prvý bezdrôtový systém na monitorovanie stavu podvozkov pre všetky typy lokomotív a vozidiel osobnej železničnej dopravy, ktorý umožní zlepšenie služieb, zvýšenie spoľahlivosti prevádzky a efektívnosti údržby vlakov. Systém predstavuje pridanú hodnotu formou jednoducho inštalovateľného riešenia na bezdrôtové monitorovanie stavu podvozkov pre veľké a malé železničné spoločnosti, ktoré hľadajú riešenia na zlepšenie servisných výkony, údržby a dostupnosti vlakov a chcú prejsť z údržby vozového parku v intervaloch na údržbu v závislosti od stavu.


    SKF Multilog on-line systém IMx-B umožňuje bezdrôtové zhromažďovanie vibračných, teplotných a rýchlostných údajov zo železničných snímačov umiestnených na podvozkoch. Zabudované inteligentné funkcie systému rozpoznajú stabilné prevádzkové podmienky a čas zaznamenania údajov a takto vypočítané hodnoty môžu byť vyhodnotené priamo na vlaku, v dôsledku čoho dokáže systém okamžite poskytnúť spätnú väzbu alebo poslať údaje bezdrôtovým spôsobom do cloudu na ďalšiu diaľkovú analýzu pomocou softvéru SKF @ptitude Observer. Toto riešenie umožňuje pre údržbársky personál rýchle vyhodnotenie stavu všetkých rotačných komponentov podvozkov, a teda motorov, prevodoviek, ložiskových domcov a kolies. SKF ponúka flexibilne dostupný softvér, ktorý si môže zákazník zakúpiť alebo si na jeho používanie môže predplatiť. Prenášanie údajov prebieha bezdrôtovým spôsobom. Analýzu môže vykonať personál zákazníka alebo touto úlohou môžno poveriť aj centrum diaľkovej diagnostiky SKF, kde analýzy a správy pripravujú experti spoločnosti.


    „Cieľom vývoja SKF Multilog IMx-B bolo vytvorenie takého systému na monitorovanie stavu podvozkov, ktorý je možné jednoduchým a nákladovo efektívnym spôsobom nainštalovať do nových vlakov alebo dodatočne namontovať na existujúce vozidlá, a ktorý môže byť následne pripojený k centrám diaľkového monitorovania na účely odbornej analýzy a údržby,“ povedal Victor Martinez, manažér rozvoja obchodu v oblasti železničnej mechatroniky a sledovania stavu, SKF.


    Systém SKF na sledovanie stavu podvozkov je kompatibilný s bezdrôtovými rozsiahlymi sieťami (WAN) a 3G sieťami a spĺňa železničné štandardy pre elektronické systémy namontované na podvozkoch. Komplexný systém na monitorovanie stavu ponúka Obálku zrýchlenia SKF pre včasné odhalenie poškodenia ložísk, 16 analógových kanálov a kompatibilitu s veľkým počtom rôznych typov snímačov. Vďaka bezdrôtovému vyhotoveniu môže byť systém namontovaný aj na existujúce vlaky bez zbytočných nákladov na uloženie vodičov. Je vhodný pre vysokorýchlostné a pomalé vlaky, ako aj pre metro súpravy.


    SKF Multilog on-line systém IMx-B Wireless je jedným z radu riešení vytvorených na zvýšenie efektívnosti a výkonu železničných aplikácií, ktoré budú predstavené na veľtrhu InnoTrans, ktorý sa uskutoční v Berlíne od 23. do 26. septembra.


    Spoločnosť predstaví aj novú generáciu kuželíkových ložiskových jednotiek pre osobné vlaky a kompaktných kuželíkových ložiskových jednotiek na prepravu ťažkých nákladov, ako aj súpravu analyzátora SKF Microlog.


    Návštevníci nájdu SKF v hale 22a, v stánku 606.


    Spoločnosť SKF
    (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

    Vzťahy s médiami: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com


    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (2.3 MB)

SKF logo