Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

SKF predstaví prvé riešenia BeyondZero pre železničnú dopravu na InnoTrans 2014

  • Príbeh

    2014 september 23, 14:00 CEST

    SKF predstaví na tohtoročnom veľtrhu InnoTrans v Berlíne prvé produkty pre železničný priemysel zo svojho portfólia BeyondZero: tri riešenia pre železničnú dopravu, ktoré ďalej znižujú spotrebu energie

    Göteborg, 23. septembra 2014: Na tohtoročnom veľtrhu InnoTrans, ktorý sa uskutoční v Berlíne od 23. do 26. septembra, SKF predstaví zákazníkom z oblasti železničného priemyslu, ako dokážu jej riešenia ďalej znižovať spotrebu energie. Budú predstavené produkty z aktuálnej ponuky SKF pre železničný priemysel, vrátane prvých BeyondZero riešení pre tento sektor: železničné ložiskové tesnenia SKF s malým trecím odporom, nízkohmotnostné železničné koncové viečko SKF a služby SKF na repasovanie ložísk pre železničné dvojkolesá.

    Tieto produkty a služby potvrdzujú, že SKF je zástancom znižovania spotreby energie v železničnom priemysle. Železnice boli vždy „zeleným“ spôsobom prepravy, ale tieto riešenia z portfólia BeyondZero spoločnosti SKF predstavujú ďalší krok v oblasti ochrany životného prostredia. Tieto riešenia SKF BeyondZero sú navrhnuté tak, aby prispeli k zníženiu emisií CO2, k zodpovednému využívaniu obmedzených zdrojov a k ochrane životného prostredia pred používaním a vypúšťaním toxických látok.

    Tri produkty SKF z portfólia BeyondZero sú nasledovné:

    Železničné ložiskové tesnenia SKF s malým trecím odporom


    V dôsledku rozsiahlej výskumnej a vývojovej činnosti železničné ložiskové tesnenia SKF s malým trecím odporom použité v kombinácii s kompaktnou kuželíkovou ložiskovou jednotkou SKF dokážu redukovať moment trenia a opotrebenie. V porovnaní s kompaktnými kuželíkovými ložiskovými jednotkami SKF vybavenými tesneniami predchádzajúcej generácie táto nová generácia tesnení znižuje moment trenia ložiska o 13 %. Predstavuje to značné zníženie trenia, čo vedie k menším stratám energie a k redukcii spotreby energie vlakov.

    Nízkohmotnostné železničné koncové viečko SKF


    Optimalizáciou geometrie koncových viečok predchádzajúcej generácie dokázali inžinieri SKF znížiť hmotnosť koncového viečka až o 37 %. Výsledkom tejto práce je práve nízkohmotnostné železničné koncové viečko SKF – koncové viečko železničného ložiska, ktoré váži len 3,76 kg. Toto koncové viečko s optimalizovaným a vodotesným vyhotovením zvyšuje energetickú účinnosť železničných vozidiel a znižuje dopady na životné prostredie.

    Služby SKF na repasovanie ložísk pre železničné dvojkolesá


    S ložiskami repasovanými alebo obnovenými spoločnosťou SKF je možné ušetriť až 55 % nákladov oproti novým ložiskám. Služby SKF na repasovanie ložísk pre železničné dvojkolesá sa vzťahujú na rôzne typy železničných ložiskových jednotiek podľa špecifikácií SKF. Repasované ložiská od SKF ponúkajú porovnateľný výkon ako nové ložiská, ale za značne nižšie náklady.

    Návštevníci InnoTrans nájdu SKF v hale 22A, v stánku 606.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com


    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (383 KB)

SKF logo