Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

SKF predstavuje novú generáciu tesnení SKF Mudblock pre mimocestné aplikácie

  • Príbeh

    2014 september 24, 14:00 CEST

    Göteborg, 24. septembra 2014: SKF predstavila novú generáciu kazetových tesnení SKF Mudblock pre zavesenia kolies s olejovým mazaním, ktorá značne predĺži prevádzkovú životnosť tesnení v porovnaní s podobnými produktmi na trhu. Toto riešenie dokáže znížiť trenie tesnenia až o 20 %, vďaka čomu získajú zákazníci z oblasti mimocestných strojov riešenie, ktoré znižuje energetické straty a zároveň zvyšuje účinnosť.

    Tesnenie má viacperové, kazetové vyhotovenie s optimalizovanou geometriou pier, nerezovým povrchom protikusu a špeciálnou nitrilovou zložkou, ktorá znižuje opotrebenie a starnutie. Táto kombinácia robí toto tesniace riešenie najlepším vo svojej kategórii, ktoré predlžuje životnosť ložísk zabránením vniknutiu nečistôt a zadržaním maziva vo vnútri ložiska, v dôsledku čoho sa minimalizuje aj možnosť znečistenia životného prostredia spôsobeného únikom oleja.

    „Hlavnou požiadavkou klientov voči tomuto riešeniu je zvýšená spoľahlivosť. Každý výrobca originálnych dielov pre mimocestné zariadenia sa snaží o vytvorenie takýchto riešení, pretože svojim zákazníkom tak môže ponúkať až o 50 % dlhšiu prevádzkovú životnosť tesnení.“ povedal Vinay Joyappa, globálny produktový manažér SKF. „Kazetovými tesneniami SKF Mudblock ponúka spoločnosť SKF hodnotu tak pre výrobcov originálnych dielov, ako aj pre koncových používateľov, čím pomáha klientom predĺžiť životný cyklus svojich prostriedkov.“

    Toto riešenie redukuje počet garančných nárokov, zvyšuje produktivitu a znižuje náklady súvisiace s vlastníctvom a prevádzkou. Kazetové tesnenia SKF Mudblock sú dostupné v rôznych veľkostiach, pre hriadele s priemerom od 25 mm do 250 mm a sú zameniteľné s inými kazetovými tesneniami.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (717 KB)

SKF logo