Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

cookie_information_popup_text_2[134]

Potravinárske mazivá SKF zvyšujú bezpečnosť a spoľahlivosť

  • Príbeh

    2014 október 01, 09:00 CEST

    SKF uviedla široký výber mazív pre potravinársky priemysel, ktoré spĺňajú kritériá štandardu NSF/H1 a disponujú certifikátom Kosher a Halal. Tieto mazivá ponúkajú vynikajúce mazacie vlastnosti pre väčšinu aplikácií potravinárskeho a nápojového priemyslu.


    Göteborg, Švédsko. 1. októbra 2014: SKF predstavila svoje potravinárske mazivá, ktorými je možné zvýšiť spoľahlivosť a bezpečnosť aplikácií v potravinárskom a nápojovom priemysle. Špeciálne vyvinuté produkty spĺňajú kritériá štandardu NSF/H1 a disponujú certifikátom Kosher a Halal.


    Potravinársky priemysel potrebuje mazivá, ktoré nielen ponúkajú štandardné mazacie vlastnosti na zníženie opotrebenia, trenia, korózie a oxidácie, ale sú aj vhodné na účely potravinárskeho priemyslu, sú medzinárodne schválené a zabezpečujú dobré mazanie aj v náročných výrobných prostrediach.


    Produkty rozšíreného výberu potravinárskych mazív spoločnosti SKF boli špeciálne vyvinuté tak, aby zabezpečili spoľahlivosť v typických aplikačných oblastiach potravinárskeho a nápojového priemyslu, a aby prispeli k výrobe bezpečných produktov.

    „Vhodné postupy riadenia mazania sú nevyhnutné pre našich zákazníkov z oblasti potravinárskeho a nápojového priemyslu,“ povedal Jean Christophe Brossard, globálny manažér, Divízia potravinárskeho a nápojového priemyslu, SKF. „Mazanie ovplyvňuje účinnosť zariadení a spotrebu energie, zatiaľ čo nesprávne postupy môžu ohroziť bezpečnosť potravín. Po uvedení týchto produktov dokáže SKF svojich zákazníkov lepšie zásobovať potravinárskymi mazivami, ktoré je možné použiť na všetkých zariadeniach závodov, a ktoré vyhovujú procesom Analýzy rizík a kritických kontrolných bodov (HACCP). Kombinácie týchto produktov, našich mazacích systémov, riešení bez potreby dodatočného mazania a vedomostí z oblasti riadenia mazania ponúkajú zákazníkom veľa možností na optimalizáciu postupov a riešení mazania priamo na mieste.“

    Rozšírený výber SKF zahŕňa: LGFP 2 mazivo na všeobecné použitie, LGFD 2 mazivo pre aplikácie s vysokým zaťažením, LGFS 00 mazivo na všeobecné použitie, LGFT 2 mazivo do prostredia s vysokými teplotami, LGFC 1 mazivo do prostredia s nízkymi teplotami, LFFM 80 reťazový olej do prostredia s veľkou vlhkosťou, LHFP 150 reťazový olej na všeobecné použitie, LFFT 220 reťazový olej do prostredia s vysokými teplotami, LDTS 1 suché mazivo, LFFH 46 hydraulický olej, LFFH 68 hydraulický olej, LFFG 220 prevodový olej a LFFG 320 prevodový olej.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)

    Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
    Vzťahy s médiami: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, ktoré zahrňujú technickú podporu, údržbu a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (605 KB)

SKF logo