Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

Správa spoločnosti SKF za prvých deväť mesiacov roku 2014

2014 október 15, 13:00 CEST

Prezident a generálny riaditeľ spoločnosti SKF Tom Johnstone:
„V priebehu tohto štvrťroku bol dopyt mierne menší, než sa očakávalo, a to hlavne v Európe a v rámci automobilového priemyslu. V dôsledku toho bol objem výroby nižší, než akým sa plánovalo na začiatku kvartálu, čo malo nepriaznivý vplyv na naše výsledky. Znížili sme však stav zásob vyjadrený v pevnej mene. Dosiahli sme významný cash-flow v hodnote viac ako 1,4 miliardy švédskych korún a naďalej sa sústreďujeme na zníženie čistého prevádzkového kapitálu. Táto práca sa zintenzívni v štvrtom štvrťroku a v nasledovných rokoch vykonaním konkrétnych krokov zameraných na rôzne oblasti v rámci čistého prevádzkového kapitálu.
Pokračovali sme v získavaní dôležitých objednávok, na trh sme uviedli viacero nových produktov a oznámili sme aj založenie nového Globálneho technického centra v Severnej Amerike. Úplným otvorením centra koncom budúceho roka sa dokončí naša plánovaná sieť dvoch Globálnych technických centier v najväčších regiónoch sveta.
Takmer pred rokom sme akvizíciou získali spoločnosť Kaydon. Jej rast a zisk sa od akvizície vyvíja veľmi pozitívne. Integrácia prebieha v plnom súlade s našimi plánmi v oblasti predaja a spoločných nákladov.
Zdá sa, že pokračujeme v činnosti v neistom obchodnom prostredí, ktoré sa môže v Európe v posledných mesiacoch mierne zhoršiť. Očakávame, že dopyt po našich produktoch zostane v štvrtom kvartáli relatívne nezmenený tak v štvrťročnom, ako aj v medziročnom porovnaní a kvôli ďalšiemu znižovaniu stavu zásob bude objem výroby o niečo menší, než objem predaja.
Už skôr som informoval o tom, že na konci tohto roka odstúpim z postu prezidenta a generálneho riaditeľa spoločnosti. Správna rada
vybrala za môjho nástupcu Alrika Danielsona, ktorý bude pozíciu zastávať od 1. januára a ktorého srdečne vítam opäť v spoločnosti SKF.“



 
Key figures

Q3 2014

Q3 2013

YTD 2014

YTD 2013

Tržby, v miliónoch SEK (švédskych korún)

17 787

15 623

52 476

47 167

Prevádzkový zisk v miliónoch SEK (švédskych korún)

2 073

1 923

6 193

5 240

Prevádzková marža, v %

11,7

12,3

11,8

11,1

Prevádzková marža okrem jednorazových položiek, v %

11,8

12,9

11,8

12,2

Zisk pred zdanením v miliónoch SEK (švédskych korún)

1 827

1 717

5 375

4 581

Čistý zisk, v miliónoch SEK

1 407

1 165

3 869

3 087

Zisk na akciu v SEK

3,01

2,47

8,27

6,57



Zmena čistej tržby medziročne, v SEK,

prisudzovaná nasledovnému:


Obrat

Cena/
mix

Štruktúra

Menový
vplyv

Celkom

3. kvartál 2014


1,9%

1,3%

5,4%

5,3%

13,9%

Od začiatku roka 2014 po súčasnosť


3,8%

0,7%

4,7%

2,1%

11,3%


Tržby – v miestnych menách a okrem štrukturálnych nákladov – zostali v treťom kvartáli relatívne nezmenené v Európe a v Latinskej Amerike, zvýšili sa v Severnej Amerike o 3 %, v Ázii o 8 % a na Strednom Východe a v Afrike o 7 %.
Výroba zostala v druhom kvartáli relatívne nezmenená v porovnaní s minulým rokom.
Tržby za prvých deväť mesiacov v miestnej mene okrem štruktúry sa zvýšili v Európe o 2 %, v Severnej Amerike o 3 %, v Latinskej Amerike o 1 %, v Ázii o 11 % a na Strednom Východe a v Afrike o 14 %.
Výroba bola v prvých deviatich mesiacoch mierne vyššia v porovnaní s minulým rokom.

Výhľad na štvrtý kvartál roka 2014

Dopyt v porovnaní so štvrtým kvartálom roka 2013

Očakáva sa, že dopyt po výrobkoch a službách spoločnosti SKF zostane relatívne nezmenený pre skupinu a Európu, vyšší bude pre Áziu a Severnú Ameriku, mierne nižší bude pre Latinskú Ameriku. Očakáva sa jeho mierne zvýšenie pre strategické priemyselné odvetvia, relatívne ustálenie pre regionálny predaj a služby a mierne zníženie pre automobilový priemysel.

Dopyt v porovnaní s tretím kvartálom roka 2014
Očakáva sa, že dopyt po výrobkoch a službách spoločnosti SKF zostane relatívne nezmenený pre skupinu a Európu, vyšší bude pre Áziu a Severnú Ameriku, mierne nižší bude pre Latinskú Ameriku. Očakáva sa jeho relatívne ustálenie pre strategické priemyselné odvetvia, mierne zvýšenie pre regionálny predaj a služby a mierne zníženie pre automobilový priemysel.

Výroba
Očakáva sa, že výroba mierne poklesne medziročne a aj oproti tretiemu kvartálu.

Göteborg, 15. októbra 2014

Spoločnosť SKF
(publ.)


Telekonferencia sa bude konať 15. októbra o 14:00 (SEČ), 13:00 (GMT), 08:00 (EST):
Švédsko: +46 8 5065 3936
Spojené kráľovstvo: +44 203 427 1912
USA: +1 646 254 3364

Všetky informácie týkajúce sa výsledkov SKF za prvých deväť mesiacov 2014 nájdete na webovej stránke oddelenia Vzťahov s investormi.
investors.skf.com/quarterlyreporting



V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
Vzťahy s médiami: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Vzťahy s investormi: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



Spoločnosť AB SKF je povinná sprístupniť vyššie uvedené informácie v súlade so Zákonom o trhoch s cennými papiermi a Zákonom o obchodovaní s finančnými nástrojmi. Tieto informácie boli odoslané na zverejnenie 15. októbra 2014 o 13:00.



SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF Group.
™ BeyondZero je ochrannou známkou skupiny SKF Group.

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (841 KB)

SKF logo