Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

SKF na našich webových stránkach používa súbory cookies pri zobrazovaní informácií podľa preferencií našich návštevníkov, ako je výber krajiny a jazyku. Súhlasíte s používaním súborov cookies SKF?

Will you accept SKF cookies?

Stephane Le-Mounier vymenovaný za prezidenta SKF Automotive

  • Príbeh

    2014 október 27, 14:30 CET

    Göteborg, Švédsko, 27. októbra 2014: SKF oznámila, že Stephane Le-Mounier bol vymenovaný za prezidenta obchodnej divízie SKF Automotive. Stephane obsadí svoju novú pozíciu 1. januára 2015 a bude členom manažmentu skupiny a výkonného výboru SKF. Nahradí Tryggveho Sthena, ktorý odchádza do dôchodku.

     

    Stephane je zamestnancom spoločnosti SKF od roku 1988. Zastával viacero vedúcich pozícií v priemyselnej a automobilovej divízii SKF. Naposledy bol riaditeľom obchodnej jednotky skupiny pre letecký priemysel. Stephane má ukončené štúdium v odbore mechanické inžinierstvo a postgraduálne štúdium v odbore financie a kontroling.  Má francúzsku národnosť. 

     

    Tryggve je zamestnancom SKF od roku 2003, divíziu Automotive vedie dvanásť rokov. So Stephane bude spolupracovať na hladkom prechode až do odchodu do dôchodku na konci roku 2014.

     

    SKF Automotive obsluhuje výrobcov vozidiel, ľahkých nákladných vozidiel, ťažkých nákladných vozidiel, prívesov, autobusov, jednostopových vozidiel a trh s náhradnými dielmi pre vozidlá. V roku 2013 dosiahla táto divízia čisté tržby v hodnote 17 421 miliónov švédskych korún, teda 27 % celkových tržieb Skupiny. 

     

    Spoločnosť SKF

    (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:

    Mediálna infolinka:+46 31-337 2400

    Vzťahy s médiami:Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com

    Vzťahy s investormi:Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com



    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete. Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou Skupiny SKF.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (475 KB)

SKF logo