Súbory „cookie“ na webovej stránke SKF

Používame súbory „cookie“, aby sme Vám na našich webových stránkach a webových aplikáciách zabezpečili najlepšie skúsenosti. Ak budete pokračovať bez zmeny nastavenia vášho prehliadača, budeme to považovať za súhlas s prijímaním súborov „cookie“. Nastavenia vášho prehliadača ohľadom súborov „cookie“ si však môžete zmeniť kedykoľvek.

SKF má riešenie na dopyt po výkonných kolesových ložiskách do vozidiel SUV

  • Príbeh

    2014 október 29, 14:00 CEST

    Göteborg, 29. októbra 2014: SKF dodáva pre Daimler ložiskové jednotky do predných a zadných nábojov kolies, ktorými sú vybavené nové malé SUV Mercedes-Benz GLA.

    Tryggve Sthen, prezident SKF Automotive: „Pre Daimler dodávame riešenia mnoho rokov. Je vždy potešujúce, keď vidíme nové modely vozidiel vybavené riešeniami spoločnosti SKF. Najnovší crossover je pôsobivou kombináciou mestskej prevádzky a jazdy off-road. Ložiskové jednotky do nábojov kolies od SKF sú navrhnuté tak, aby odolávali rôznym jazdným podmienkam, pričom zabezpečujú vysoký výkon a hladkú prevádzku.”

    Ložiskové jednotky do nábojov kolies od SKF podporujú systém pohonu všetkých štyroch kolies 4MATIC, vďaka čomu zabezpečujú vysoký výkon – na cestách alebo mimo nich. Pri drsných podmienkach na cestách dokáže GLA presunúť až 50 % krútiaceho momentu na zadné kolesá s cieľom maximalizácie trakcie a ovládania vozidla.

    Spoločnosť SKF
    (publ.)


    V prípade akýchkoľvek otázok využite niektorý z nasledujúcich kontaktov:
    Vzťahy s médiami:
    Monique Turner, +1 267 436 6836; +1215 801 8722; Monique.Turner@skf.com

    SKF je vedúci globálny dodávateľ ložísk, tesnení, mechatroniky, mazacích systémov a služieb, medzi ktoré patrí technická podpora, údržba a služby zamerané na spoľahlivosť, inžinierske poradenstvo a školenie. Spoločnosť SKF je zastúpená vo viac než 130 krajinách a má približne 15 000 distribučných miest na celom svete.

    Ročné tržby v roku 2013 dosiahli 63 597 miliónov švédskych korún a počet zamestnancov dosiahol 48 401. www.skf.com

    ® SKF je registrovanou ochrannou známkou skupiny SKF.
    ™ BeyondZero je ochrannou známkou spoločnosti SKF Group.

  • Obrázok

Stiahnuť verziu pre tlač

Verzia pre tlač (1.2 MB)

SKF logo